Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

COMMENT SIMPLIFIER L’IMPLANTATION DE VOTRE CHANTIER

Solutions d’implantation de pointe qui sont faciles à utiliser et augmentent la productivité

Les stations totales robotisées, comme l’outil d’implantation PLT 300, ont aidé à transformer la tâche lente, nécessitant deux personnes, et sujette à erreur qu’est l’implantation de coffrages, de points d’ancrage, de plans inclinés ou de cloisons de mur intérieur en un travail routinier pour une seule personne. Jusqu’à présent, le principal inconvénient de ces outils était leur complexité – ils devaient préparer des données et les points avant d’aller sur le chantier.

solutions d'implantation de pointe sur le chantier

Gagnez du temps

Ne perdez plus de temps à préparer des données

La tablette PLC 400, dotée du logiciel du plan de construction Hilti, est facile à utiliser et est spécifiquement conçue pour une utilisation avec l’outil d’implantation PLT 300; elle peut également télécharger des fichiers DWG et DXF directement à partir d’un modèle BIM. Grâce aux solutions d’implantation de pointe de Hilti, aucune préparation des données n’est nécessaire, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps au bureau.

Implantez plus de points par jour

Et les gains de temps sur le terrain? Avec les méthodes traditionnelles, deux travailleurs formés peuvent implanter jusqu’à 100 points par jour. Avec les solutions d’implantation de pointe de Hilti, à savoir l’outil d’implantation PLT 300 et la tablette PLC 400 dotée du logiciel du plan de construction Hilti, ce nombre passe à 500 points, pour un seul travailleur. Jetez un œil à la vidéo ci-dessous pour voir notre solution en action, ou communiquez avec votre gestionnaire de comptes dès aujourd’hui pour organiser une démonstration.

TECHNOLOGIE CONÇUE POUR TOUS LES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION

Le logiciel du plan de construction Hilti, avec la tablette PLC 400, fait partie de notre gamme complète de systèmes de mesure.

Nos solutions d’implantation vont des simples télémètres laser de poche aux stations totales robotisées. Notre PLT 300 propose le meilleur des deux mondes :la vitesse et la facilité d’un télémètre laser et l’automatisation et la précision d’une station totale. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir la façon dont la technologie change les travaux d’implantation sur les chantiers.

formation de pointe en matière d'implantation

FORMATION DE POINTE EN MATIÈRE D’IMPLANTATION

Apprenez-en davantage sur nos outils, le logiciel PROFIS de Hilti, et plus encore. Nous proposons des formations théoriques et pratiques sur votre chantier, à votre bureau, ou dans les magasins Hilti.

Renseignements supplémentaires sur la formation de pointe en matière d'implantation
logiciel layout office

LOGICIEL LAYOUT OFFICE

Concevez des points d’implantation avec ou sans expertise d’ingénierie détaillée et avec ou sans logiciel de CAO – grâce à PROFIS Layout Office de Hilti et aux plugiciels PROFIS Field Points et Point Creator.

Renseignements supplémentaires sur le logiciel Layout Office

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous