Station totale robotisée POS 180
Nouveau produitArticle #r51294
Station totale robotisée à longue portée pour une utilisation par une personne avec 3 mesures d'angle précises"
- Précision sur la mesure de distance: ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre): 5 - 1969 pi
- Indice de protection IP: IP 55 (EN 60529)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mesure des distances précises sur les surfaces sans l'aide de réflecteurs supplémentaires
- Implantation et prise de mesures par une seule personne - le gain de productivité ainsi réalisé est considérable
- Peut être installé « partout » ou réglé rapidement sur un point de référence à l'aide d'un laser d'aplomb
- Aucun verrouillage nécessaire - permet de pivoter et de viser simultanément
- Sélection à l'écran unique et directe de points d'implantation à partir de dessins CAO importés d'un PC
Applications
- Définition des positions et des niveaux pour le terrassement, coffrage et points de fixation aux sols et aux plafonds
- Mesures précises des décalages et des pentes
- Transfert de lignes de contrôle et de points verticalement sur plusieurs étages
- Mesures conformes à l'exécution, mesure directe de la zone et planification
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Après deux ans, les frais de réparation sont plafonnés.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.