Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Marteaux de démolition et marteaux de démolition de béton

Une rupture supérieure. Moins de démontage.

Les marteaux de démolition et marteaux de démolition de béton Hilti sont conçus pour équilibrer performance maximale, contrôle et confort exceptionnels.

Quelle que soit l’application, vous pouvez trouver un marteau de démolition Hilti durable et fiable aux caractéristiques novatrices conçu à partir de plusieurs années de recherche et d’essais sur le terrain.

Parcourez les outils ci-dessous, ou communiquez avec un représentant du service à la clientèle pour recevoir des conseils d’experts afin de choisir le meilleur produit pour vos besoins. 

Demolition Hammer TE 500

Marteau de démolition TE 500

Burinage de murs en béton et en maçonnerie. Création de canaux dans le béton et la maçonnerie. Réparation de béton. Retrait du plâtre et des carreaux. Burinage de brèches et de pénétrations pour les tuyaux dans les murs et les planchers. Compatible avec les burins TE-Y (SDS Max)

Apprendre encore plus
Demolition Hammer TE 700-AVR

Marteau de démolition TE 700-AVR

Démolition puissante de murs en maçonnerie et en briques. Retrait du plâtre. Décarrelage sur les murs et les planchers. Création d’ouvertures de fenêtres et de portes. Dégrossissage et bouchardage

Apprendre encore plus
TE 800 AVR

Marteau de démolition TE 800-AVR

Démolition de murs. Correction de dalles de plancher. Réalisation d’ouvertures par démolition dans du béton pour les portes et les fenêtres. Compatible avec les burins TE-S

Learn More
Concrete Breaker TE 1000-AVR

Marteau de démolition TE 1000-AVR

Démolition du béton et de la maçonnerie au niveau du plancher ou en dessous du niveau de la taille. Rénovation de planchers de tous genres. Décarrelage, bouchardage et compactage. Burinage correctif, p. ex. ajustements à des ouvertures de porte ou de fenêtre. Compatible avec les burins TE-S

Apprendre encore plus
TE 2000-AVR

Marteau-burineur TE 2000-AVR

Exécutez une démolition moyenne au niveau du plancher ou à proximité. Exposez l’armature des fondations. Réalisez des ouvertures par démolition pour les escaliers, les contremarches et les jours d’escalier en béton. Créez de larges canaux dans le plancher (p. ex., pour les conduites d’évacuation des eaux usées). Rompez l’asphalte dans les travaux de resurfaçage du revêtement (p. ex., l’entretien des égouts). Compatible avec les burins TE-SPX.

En savoir plus
TE 3000-AVR

Marteau de démolition TE 3000-AVR

Rupture d’un maximum de 6 tonnes de béton par heure. Compatible avec les applications d’un outil à compression/pneumatique. Démolition de dalles de béton et de fondations. Rupture de l’asphalte pour la construction de routes, la réparation et la pose de canalisations. Burinage de béton pour les raccords de barres d’armature et les connexions utilitaires. Compatible avec les burins TE-H

Apprendre encore plus
burins TE-SPX

Burins TE-S

Le nouveau burin pointu polygonal autoaiguisant TE SPX offre la plus grande fiabilité et une durée de vie plus longue, ce qui en fait votre meilleur allié pour la démolition du béton. Notre burin pointu innovateur offre plus de puissance de démolition et de résistance à la flexion ainsi qu’un meilleur contrôle de la poussière.

Pour en savoir plus à propos des burins

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous