Comparaisons entre les perforateurs Hilti

Trouvez le bon perforateur pour votre travail

Les perforateurs-burineurs pour les systèmes SDS-plus et SDS-max sont conçus pour offrir un rendement, une durabilité et une vitesse supérieurs pour le perçage, le forage et le burinage dans le béton.

Perforateurs-burineurs Hilti
Modèle TE 30 TE 30-AVR TE 50-AVR TE 60-AVR TE 70-AVR
Matériau support : Béton et maçonnerie Béton, brique et bloc Béton et maçonnerie Béton et maçonnerie Béton, maçonnerie et pierre naturelle
Applications : Trous d’ancrage et trous traversants Burinage léger sur la brique et le bloc de béton, burinage correctif et finition de surface sur le béton Burinage de faible à moyenne intensité Travaux de démolition de moyenne intensité Perçage et burinage du béton d'intensité élevée
Plage de perçage : 3/16 po à 1 po     5/8 po à 3 1/8 po 1/2" to 1-9/16"  
Plage optimale de perçage : 1/2 po à 3/4 po 3/8 po à 13/16 po 5/8 po à 1 1/4 po 11/16 po à 1 9/16 po 13/16 po à 1 6/16 po
Poids : 8,8 lb 9,3 lb 13,4 lb 15 lb 18,3 lb
Mèche : SDS Plus SDS Plus SDS Max TE-Y BK SDS Max (TE-Y)
 
           

Perforateurs Hilti

  • TE 30

    TE 30

    Puissant perforateur SDS Plus (TE-C) pour le perçage et le burinage correctif du béton d’intensité élevée dont les caractéristiques sont : 4 500 impacts/minute, vitesse de rotation à vide, 1re vitesse de 1 100 tr/min et énergie dégagée par impact de 2,7 pi-lb

    Apprenez-en davantage sur le TE 30
    TE 30-AVR

    TE 30-AVR

    Puissant perforateur SDS Plus (TE-C) pour le perçage et le burinage correctif du béton d’intensité élevée, avec système antivibrations réactif (AVR) dont les caractéristiques sont : 4 500 impacts/minute à fréquence de percussion maximale, vitesse de rotation à vide, 1re vitesse de 1 100 tr/min et énergie dégagée par impact de 2,7 pi-lb

    Apprenez-en davantage sur le TE 30-AVR
    TE 30-A36 à batterie

    TE 30-A36 à batterie

    Puissant perforateur SDS Plus (TE-C) à batterie pour le perçage et le burinage correctif du béton d’intensité élevée dont les caractéristiques sont : système antivibrations réactif (AVR), antitorsion contrôlée et énergie dégagée par impact de 2,7 pi-lb.

    Apprenez-en davantage sur le TE 30-A36 à batterie
    TE 50-AVR

    TE 50-AVR

    Perforateur SDS Max (TE-Y) compact pour le perçage et le burinage du béton

    Apprenez-en davantage sur le TE 50-AVR
    TE 60-AVR

    TE 60-AVR

    Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le perçage et le burinage du béton, avec système antivibrations réactif (AVR)

    Apprenez-en davantage sur le TE 60-AVR
    TE 60-ATC/AVR

    TE 60-ATC/AVR

    Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le perçage et le burinage du béton, avec système antivibrations réactif (AVR) et antitorsion contrôlée

    Apprenez-en davantage sur le TE 60-ATC/AVR
    TE 70-AVR

    TE 70-AVR

    Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le perçage et le burinage du béton d’intensité élevée, avec système antivibrations réactif (AVR)

    Apprenez-en davantage sur le TE 70-AVR
    TE 70-ATC/AVR

    TE 70-ATC/AVR

    Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le perçage et le burinage du béton d’intensité élevée, avec système antivibrations réactif (AVR) et antitorsion contrôlée

    Apprenez-en davantage sur le TE 70-ATC/AVR
    TE 80-ATC/AVR

    TE 80-ATC/AVR

    Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le perçage et le burinage du béton d’intensité élevée, avec antitorsion contrôlée et système antivibrations réactif (AVR)

    Apprenez-en davantage sur le TE 80-ATC/AVR

Accessoires pour perforateurs

Mèches pour perforateur (SDS)

Mèches pour perforateur (SDS)

Nos mèches pour perforateur SDS sont dotées d’une tête au carbure intégral et d’une conception unique de la tête et de l’hélice pour percer plus rapidement que toute autre mèche - dans le béton, la brique, la maçonnerie, etc.

Magasinez les mèches pour perforateur (SDS)
Burins

Burins

Burins pointus et plats avec pointes autoaiguisantes et trempe par induction, conçus pour offrir un rendement supérieur et une durée de vie accrue – pour travaux de démolition et travaux sur les traverses

Magasinez les burins
Accessoires supplémentaires pour perforateurs

Accessoires supplémentaires pour perforateurs

Accessoires supplémentaires pratiques, comme les dépoussiéreurs, les limiteurs de profondeur, l’équipement de sécurité, les mandrins, les cordons, les coffres à outils et les étuis de transport

Magasinez les accessoires supplémentaires pour perforateurs

Partager