Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Marteaux-pousseurs pour burins et tiges

Trouvez les bons embouts Hex/TE-S/SDS de burins, marteau-piqueur, racloirs et marteaux-pousseurs pour tiges de mise à la terre et tirez le meilleur parti de vos marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs lors du piquage, du cassage et de la démolition du béton

Trouvez les bons embouts Hex/TE-S/SDS de burins, marteau-piqueur, racloirs et marteaux-pousseurs pour tiges de mise à la terre et tirez le meilleur parti de vos marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs lors du piquage, du cassage et de la démolition du béton
Burins pointus TE-CX SM Embouts à burin pointu auto-affûtants SDS Plus (TE-C) pour la démolition du béton et de la maçonnerie
Burins pointus TE-YX SM Embouts à burin pointu auto-affûtants SDS Max (TE-Y) pour la démolition du béton et de la maçonnerie
Burins pointus TE-Y SM Embouts à burins pointus ultra-robuste SDS Max (TE-Y) flat pour le piquage et la démolition dans le béton et la maçonnerie
Burins pointus TE-SX SM Embouts à burin pointu auto-affûtants TE-S pour la démolition du béton et de la maçonnerie
Burins pointus TE-HX SM Embouts de burin pointu avec tige polygone pour une démolition plus rapide du béton et de la maçonnerie à l’aide des outils de démolition à attache TE 3000 ou H28 de troisième génération
Burins pointus TE-H SM Embouts de burins pointus pour le piquage et le concassage du béton et de la maçonnerie à l'aide des outils de démolition TE 3000 ou H28 à attache de troisième génération
Burins plats TE-CX FM Embouts à burin plats auto-affûtants SDS Plus (TE-C) pour la démolition précise du béton et de la maçonnerie
Burins plats TE-YX FM Embouts à burin auto-affûtants SDS Max (TE-Y) flat pour la démolition précise du béton et de la maçonnerie
Burins plats TE-Y FM Embouts à burin ultra-robuste SDS Max (TE-Y) flat pour le piquage et les saignées dans le béton et la maçonnerie
Burins plats TE-SX FM Embouts à burin auto-affûtants TE-S flat pour la démolition précise du béton et de la maçonnerie
Burins plats TE-HX FM Embouts de burin plat auto-affûtant pour une démolition de précision du béton et de la maçonnerie à l’aide des outils de démolition à attache TE 3000 ou H28 de troisième génération
Burins plats TE-H FM Embouts de burins plats et ultra-robustes pour le piquage et la canalisation dans le béton et la maçonnerie avec les outils de démolition à attache TE 3000 ou H28
Burin à écailler TE-CX SC Burins à écailler SDS Plus (TE-C) auto-affûtants pour gratter les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
TE-CP-SPME Burin spatule unilatéral SDS Plus (TE-C) haut de gamme pour un travail de surface de haute précision
Burin à écailler TE-YX SC Burins à écailler SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour gratter les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
Burin à écailler TE-Y SC Burins à écailler SDS Max (TE-Y) ultra-robustes pour gratter les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
Burin à écailler TE-SX SC Burins à écailler TE-S auto-affûtants pour gratter les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
Burin à écailler TE-HX SC Burins à écailler auto-affûtant pour gratter les éclaboussures de soudure, le suintement du coffrage et autres résidus à l'aide d'outils de démolition à attache TE 3000 ou H28
Burin à écailler TE-H SC Burins à écailler pour gratter les éclaboussures de soudure, le suintement du coffrage et autres résidus à l'aide d'outils de démolition à attache TE 3000 ou H28
Racloirs pour plancher TE-CX FS Burins racleurs de sol SDS Plus (TE-C) extra-affutés pour l'enlèvement des sols et des revêtements à l'aide d'outils de démolition
Racloirs pour plancher TE-YX FS Burins racleurs de sol SDS Max (TE-Y) extra-affutés pour l'enlèvement des sols et des revêtements à l'aide d'outils de démolition
Bouchardes TE-YX BT Boucharde SDS Max (TE-Y) pour le travail de surface et l'enlèvement de couche dans le béton
Burins de coupe d'asphalte TE-HX AC Burins de coupe d'asphalte extra-tranchants pour casser plus rapidement et plus précisément l'asphalte ou le gravier dur à l'aide d'outils de démolition à attache TE 3000 ou H28 de troisième génération
Burin pelle TE-YX SP Embout pour burin pelle extra-affuté SDS Max (TE-Y) pour creuser et ameublir le terrain à l'aide d'outils électriques
Burin pelle TE-HX SP Embout extrêmement tranchant de burin découpeur d’asphalte pour creuser et ameublir le terrain à l’aide d’outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
TE-FY-SS Tige universelle SDS Max (TE-Y) pour utilisation avec différentes têtes
Tiges TE-S SH Tiges TE-S ultra-robustes pour relier les plaques de damage et les têtes de bouchardage à un burineur compatible
Tiges TE-H SH Des tiges ultra-robustes pour connecter des plaques de damage et des têtes de bouchardage à un burineur compatible aux outils avec attache de démolition TE 3000 ou H28 de troisième génération
Plaques de damage TE-Y/S TP Plaque de damage ultra-robuste pour compacter la terre et le gravier à l'aide des tiges SDS Max (TE-Y) ou TE-S
Plaques de damage TE-H Plaque de damage ultra robuste pour compacter la terre et l'asphalte à l'aide des outils de démolition à attache de troisième génération TE3000 ou H28
TE-H28 PD Douille H28 universelle pour piquets de terre, à utiliser avec le TE 3000

Burins et enfonceurs de tiges de terre

Une plus grande puissance de rupture, une plus grande résistance à la flexion et un meilleur contrôle de la poussière

Nos burins ultimes offrent la plus grande fiabilité et une durée de vie trois fois plus longue que les burins standard, ce qui en fait votre meilleur partenaire pour casser le béton.

Brisez les barrières, pas les burins

Self-Sharpening Chisel

Auto-affûtage

Il n’est jamais nécessaire de les réaffûter, de les forger à nouveau ou de les durcir à nouveau.

Polygon Construction

Performance de rupture maximale

La conception polygonale exclusive offre des performances de rupture maximales avec une section transversale en X unique, ce qui permet une rupture plus efficace et une résistance à la flexion plus élevée. 

Wave Design

Moins de temps d’arrêt

La conception unique en forme de vague permet d’optimiser l’écoulement de la poussière, ce qui réduit le collage.

Trouvez un burin pour votre travail

Hilti a un burin pour tout type de projet. Notre vaste sélection de burins axés sur la performance offre la qualité et la puissance sur lesquelles vous pouvez compter. 

Briser le béton

Brisez le béton plus rapidement et ne perdez plus de temps à affûter ou à remplacer des burins cassés.

Acheter des burins à bois pointus

Burinage et cassage de précision

Cassez avec plus de précision et de contrôle; disponible dans une grande variété de longueurs et de largeurs.

Acheter des burins plats étroits

Enfoncement de tiges et travail au sol

Étendez l’utilisation de vos marteaux aux travaux au sol, en creusant, en compactant ou en enfonçant des tiges dans les surfaces terrestres.

Acheter des burins pour travaux au sol

Traitement de surface et douilles

Les projets spécialisés tels que l’enlèvement du vinyle, le cassage du carrelage ou la texturation du béton nécessitent des burins spéciaux, et nous avons ce qu’il vous faut.

Achetez des burins flexibles Acheter des outils à douille
hilti concrete breakers

MARTEAUX DE DÉMOLITION ET MARTEAUX BRISE-ROCHE FILAIRES

Les marteaux de démolition et les brise-bétons d’Hilti sont conçus pour concilier des performances maximales avec un confort et un contrôle exceptionnel.

En savoir plus

MARTEAUX SANS FIL

Les marteaux sans fil d’Hilti offrent la puissance d’un marteau à fil avec la mobilité et la productivité d’une solution sans fil.

En savoir plus

Hilti Replenish

La gestion de vos plaquettes peut être chronophage et coûteuse. Passez moins de temps à rechercher des matériaux et plus de temps sur ce qui est important pour votre entreprise. Profitez de notre système de réapprovisionnement, conçu pour vous aider, vous et votre équipe.

En savoir plus