Burinage et démolition de précision

Les burins Hilti offrent un maximum de puissance et de durabilité

TE-SW FM

Pointe plate étroite pour la démolition et le burinage précis et contrôlés des murs.

Magasinez le burin TE-SW FM

TE-SPX FM

Burin plat étroit haut rendement pour travaux de démolition et de burinage intensifs; longueurs disponibles : 14 3/16 po, 16 15/16 po, 19 11/16 po et 27 9/16 po.

Magasinez le burin TE-SPX FM

TE-SPX SPM

La forme large et plate offre de la polyvalence pour le burinage, le lissage, la finition et la démolition des surfaces; disponibles en longueurs de 14 3/16 po, 16 15/16 po et 19 11/16 po et en largeurs de 2 po, 3 1/8 po et 4 3/4 po.

Magasinez le burin TE-SPX SPM

TE-SPX SPMK

Forme large et plate décalée idéale pour le burinage, le lissage, l’enlèvement de carreaux et les corrections.

Magasinez le burin TE-SPX SPMK

Partager