Burins TE-SPX

Burins pointus et plats pour la démolition.

SPX-SM

La nouvelle forme polygonale offre une puissance maximale pour les travaux intensifs de démolition; longueurs disponibles : 14 3/16 po, 16 15/16 po, 19 11/16 po et 27 9/16 po.

Magasinez le burin TE-SPX SM

SPX-FM

Burin plat étroit haut rendement pour travaux de démolition et de burinage intensifs; longueurs disponibles : 14 3/16 po, 16 15/16 po, 19 11/16 po et 27 9/16 po.

Magasinez le burin TE-SPX FM

SPX-SPM

La forme large et plate offre de la polyvalence pour le burinage, le lissage, la finition et la démolition des surfaces; disponibles en longueurs de 14 3/16 po, 16 15/16 po et 19 11/16 po et en largeurs de 2 po, 3 1/8 po et 4 3/4 po.

Magasinez le burin TE-SPX SPM

Partager