Mèche de forage Imperial TE-YX (SDS Max)
Nouveau produitArticle #r1537
Mèche de forage SDS-max (TE-YX) haute performance avec tête en carbure intégral à géométrie en X pour le perçage dans le béton armé
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
Caractéristiques et applications
- Tête au carbure massif pour un rendement et une fiabilité optimaux et moins de blocages au contact des barres d’armature
- Goujure ayant subi un traitement thermique pour limiter l’usure
- Marque de repère – la mèche est adaptée pour la pose de chevilles tant que cette marque est visible
- Dans le cas peu probable d'un bris, la mèche sera remplacée tant que la marque d'usure est visible sur l'hélice.
- Une efficacité imbattable, grâce à notre système de forage SDS Max – pour un forage dans le béton jusqu’à 50 % plus rapide et une durée de vie de batterie jusqu’à 30 % plus longue à l’aide du perforateur et des mèches TE-YX de Hilti.
- Perçage de trous pour ancrages chimiques
- Perçage de trous pour les raccords de barres d'armature postinstallées
- Perçage de trous pour les chevilles pour charges moyennes et élevées
- Forage de transpercements et de pénétrations dans le béton armé et la maçonnerie
- Installation de barres d’armature à l’aide du mortier adhésif injectable Hilti
Fiche technique
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Mèches à percussion
Vitesse supérieure, durée de vie prolongée et résistance ultime pour le perçage des barres d'armature
Faites l'expérience de performances de forage supérieures dans le béton armé et non armé avec les mèches à percussion Hilti. Ils ne sont pas seulement conçus pour offrir des performances élevées sur le chantier - ils sont construits pour le faire à nouveau sur le prochain chantier.
Conçues pour résister aux matériaux les plus durs, nos mèches à percussion de qualité vous permettent de continuer sans sacrifier les performances. Fabriquées grâce à 25 ans d'expérience de la technologie du carbure intégral, les mèches à percussion de Hilti sont conçues pour percer plus rapidement les barres d'armature et durer plus longtemps, ce qui vous permet d'effectuer le travail plus rapidement et plus efficacement.
Mèches TE-CX
- Forage dans le béton armé
- Perçage à percussion dans le béton (armé ou non), la maçonnerie et autres matériaux naturels
- Perçage de trous d'ancrage pour le chevillage ou le travail structurel
- Assurent la bonne taille des trous d'ancrage (les trous sont précis lorsque la marque d'usure est visible)
- Retourner pour remplacement en cas de rupture (remplacement gratuit lorsque la marque d'usure est visible)
Mèches TE-C
- Forage dans le béton non armé
- Perçage à percussion dans le béton, le béton armé (éviter les barres d'armature), la maçonnerie et la pierre naturelle
- Perçage de trous d'ancrage pour le chevillage et le travail structurel
Mèches TE-YX
- Réduit le blocage sur les barres d'armature: tête en carbure entièrement symétrique
- Hélice à triple cannelure pour un meilleur dépoussiérage
- Extrémité de connexion convexe pour un transfert d'énergie optimal
- Percez plus rapidement et plus facilement dans le béton armé
- Perçage à percussion dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et autres matériaux naturels
- Perçage de trous d'ancrage pour le travail structurel
- Percez des pénétrations pour les tuyaux, les conduites de gaz, les gaines et les câbles
Mèches TE-Y
- L'emplacement de la lame en carbure robuste permet de prolonger la durée de vie de la mèche dans les matériaux sans armature
- Tête et lame au carbure profilées pour un transfert plus rapide de la poussière du trou vers les cannelures dans les matériaux de base durs et mous (béton, blocs de béton, calcaire et granit)
- Les cannelures profondes permettent une coupe plus propre et plus rapide
- Percez plus rapidement et plus facilement dans le béton non armé
- Perçage à percussion dans le béton, le béton armé (éviter les barres d'armature), la maçonnerie et la pierre naturelle
- Perçage de trous d'ancrage pour le chevillage et le travail structurel
- Percez des pénétrations pour les tuyaux, les conduites de gaz, les gaines et les câbles
Faites face à vos travaux les plus difficiles avec les mèches, les marteaux perforateurs et les systèmes de gestion des poussières de Hilti
Marteaux perforateurs
Les marteaux perforateurs pour les systèmes SDS-Max et SDS-Plus offrent des performances puissantes et une grande polyvalence pour percer et buriner le béton.
Marteaux perforateurs rotatifs SDS-Max filaires Marteaux perforateurs rotatifs SDS-Max sans fil Marteaux perforateurs rotatifs SDS-plus filaires Marteaux perforateurs rotatifs SDS-plus sans filSystèmes de dépoussiérage
Systèmes de dépoussiérage pour le forage et le burinage du béton avec les marteaux perforateurs Hilti.
Systèmes de dépoussiérage TE-Y (SDS-Max) Systèmes de dépoussiérage TE-C (SDS-Plus)Aspirateurs
La poussière est un risque évident dans le secteur de la construction et l'utilisation d'aspirateurs contribue à améliorer les conditions de travail. Les aspirateurs pour déchets secs et humides de Hilti sont conçus pour garder le chantier propre et pratiquement sans poussière.
Découvrir les aspirateurs