Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

GX-IE : Soyez au fait

Grâce à l’outil de fixation à gaz GX-IE, nous garantissons rapidité et simplicité.

On en parle beaucoup sur les chantiers : les jours de la pose de l’isolant par perçage et fixation, à l’aide de clous ou de colle, sont comptés. Voyez comment poser de l’isolant de façon plus rapide et économique que jamais.

Fixateur à isolant GX-IE

PLUS RAPIDE et plus propre QUE LES AUTRES MÉTHODES

Comparativement à toute autre méthode de fixation d’isolant déjà utilisée, le fixateur GX-IE est conçu pour être plus productif, plus économique et pour nécessiter peu d’entretien. La fixation d’isolant à gaz est plus rapide que l’application de colle ou de clous et s’avère plus propre que la méthode de perçage et fixation. La rapidité et la commodité ne nuisent en rien à la polyvalence – le fixateur GX-IE peut être utilisé pour poser presque n’importe quel type d’isolant, des panneaux de laine minérale et des panneaux isolants en polystyrène jusqu’aux planches de résine polyuréthanne (PUR), de mousse de polyisocyanurate (PIR) et de polystyrène extrudé (PSX) pouvant mesurer jusqu’à 8 pouces d’épaisseur.

MANIEMENT EN TOUT CONFORT

La rapidité et la commodité ne nuisent en rien à la polyvalence

  • Outil léger – 7,5 lb
  • Plus de 800 clous par cartouche
  • Indicateur de la capacité de la batterie et de la quantité de gaz dans la cartouche
  • Fonction d’éjection de l’embout pour éliminer facilement les blocages
Fixateur à isolant GX-IE

Batterie puissante

Recharge et entretien plus rapides

  • La batterie Li-ion de 12 V permet environ 5 000 fixations par charge
  • Recharge rapide (30 minutes)
  • Compatible avec la plate-forme d’outils 12 V Hilti
Batterie Li-ion de 12 V Hilti

Nouveau fixateur X-IE-G

Un seul fixateur pour tous les types d’isolant

Le fixateur X-IE-G est un récent ajout à la gamme des fixateurs à isolant hautement performants et est conçu pour atteindre le rendement thermique maximal grâce à un pourcentage de fixation incomparable.

  • Un seul fixateur pour tous les types d’isolant (panneaux de laine minérale, panneaux mous et rigides dont l’épaisseur varie entre 1 et 8 pouces).
  • La conception des clous à ailettes permet d’atteindre un rendement thermique élevé sans devoir utiliser de capuchon étanche, ce qui vous évite de consacrer du temps à refermer manuellement chaque fixation.
    Different fastener lengths for all your fastening needs
  • Prise plus robuste et plus fiable avec le clou en saillie
Fixateur à isolant GX-IE

Rapidité et simplicité au travail

Si les méthodes de perçage et fixation vous sont familières, vous serez émerveillé par le pas de géant pour la productivité grâce à la fixation directe.

Dans la vidéo ci-après, nous avons opposé la méthode de perçage et fixation au fixateur à gaz GX-IE dans le cadre de l’installation d’un panneau rigide. Cette comparaison parallèle illustre bien les économies remarquables en main-d’œuvre qui peuvent être réalisées grâce à la fixation directe.

Fixateur à isolant GX-IE

Ressources en matière de fixation directe

Fixation directe à isolant

Fixation directe à isolant

Solutions de fixation directe pour fixer des panneaux de laine minérale, des panneaux isolants en polystyrène et d’autres types de panneaux isolants sur les façades, les plafonds et les murs extérieurs des sous-sols.

Montrez-moi la gamme complète de fixateurs à isolant
Centre technique – Fixations

Centre technique – Fixations

Plus d’options pour les raccordements rapides et fiables entre le béton, l’acier, la maçonnerie et le bois, et ce, dans tous les secteurs

Méthodes pour accroître la productivité grâce à la fixation directe
Fixation directe dans d’autres secteurs

Fixation directe dans d’autres secteurs

Les systèmes de fixation à gaz (GX) et à batterie (BX) sont en train de s’imposer dans le domaine de la finition intérieure et dans le métier mécanique et celui de l’électricité

Voyez ce que les fixateurs GX et BX signifient pour votre entreprise

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous