Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Outils de fixation GX et BX

Outils de fixation à batterie, à poudre et à gaz pour de nouvelles dimensions dans la construction à mur sec

BX 3

BX 3

Le BX 3 de Hilti est le premier appareil de fixation directe sans fil pour le béton et l'acier au monde. Seul appareil de fixation directe qui ne nécessite pas de poudre combustible, le BX 3 représente une nouvelle dimension pour la construction des cloisons sèches et les applications électriques.

Le BX 3 dispose également des caractéristiques suivantes :

  • Vitesse
  • Productivité des pistolets de scellement à poudre et à gaz
  • Moins de bruit
  • Très faible recul
  • Aucune mise au rebut exigée
  • Contrairement aux pistolets de scellement à poudre, le BX 3 ne demande pas que les opérateurs détiennent un permis spécial pour exécuter la fixation.

GX 2

GX 2
  • L’outil idéal pour les travaux en série
  • Grâce à sa course courte de 3/4 po précédant le déclenchement de la détente, il est idéal pour travailler selon un « mode en salves »
  • Il est offert avec une batterie au lithium-ion de 12 V qui se recharge en 30 minutes et qui permet d'effectuer jusqu'à 8 000 fixations par charge
  • Cette batterie de 12 V est compatible avec d'autres outils à batterie de 12 V de Hilti, notamment la visseuse à chocs, la visseuse-perceuse et la visseuse
  • Cette batterie de 12 V est compatible avec d'autres outils à batterie de 12 V de Hilti, notamment la visseuse à chocs, la visseuse-perceuse et la visseuse
  • Il est offert avec deux chargeurs, soit un chargeur étroit de 40 clous pour la fixation de clous de 3/4 po dans les profilés pour cloison sèche et un chargeur large de 30 clous pour la fixation de clous d'une longueur maximale de 1 9/16 po

GX 3

GX 120

Le nouveau pistolet de scellement à gaz GX 3 de Hilti est le seul outil en son genre, car on peut l’utiliser sans batterie externe. Chargez-le simplement de gaz et de clous Hilti, et mettez-vous au travail.  Remplaçant le populaire GX 120 de Hilti, le nouveau GX 3 présente un grand nombre d’améliorations, notamment un meilleur rendement par temps froid, un meilleur fonctionnement du piston, un plus grand nombre de clous par charge de gaz et un meilleur mécanisme de distribution des clous qui réduit considérablement les blocages de clous. Grâce à son concept bien étudié, sa fiabilité et ses fonctions efficaces, le GX 3 permet d’accroître considérablement la pose de systèmes intérieurs.

  • Tout d’abord, la jauge ACL vous permet d’éviter de manquer de gaz sans préavis
  • Aucune pile à recharger
  • Pose jusqu’à 900 clous avec une seule cartouche de gaz GC 41
  • Peut contenir jusqu’à 40 clous d’une longueur de 1/2 po à 1 1/2 po pour une productivité et une performance accrues
  • Système fiable pour l’injection électronique de gaz pour un rattachement constant
  • Très performant et polyvalent, le système de fixation s’adapte à une vaste gamme de températures
  • De conception mince et fuselée, pour un accès facile même dans les coins et les allées étroites

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous