Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

BX 3-ME

Pistolet de fixation alimenté par batterie pour les applications électriques

Grâce au BX 3-ME, vous pouvez réaliser un large éventail de travaux de fixation électriques avec rapidité et aisance. Le BX 3-ME est compatible avec les fixateurs électriques de Hilti pour les applications comme la fixation d’attache-conduits, de boîtes de jonction, de câbles, d’appareils d’éclairage et plus encore.

Lorsqu’il est muni de la rallonge, le BX 3-ME facilite la fixation au plafond, ce qui vous permet de rester sur le plancher pour exécuter le travail.

Pistolet de fixation alimenté par batterie pour les applications électriques

FIXATION DE CÂBLES ET DE CONDUITS

Jumelées à l’outil BX 3-ME, les attaches-conduits et les attaches-câbles sont parfaits pour fixer rapidement les conduits et les câbles au béton, aux blocs creux et à l’acier.

X-ECT MX cable tie holder

Étrier attache-câbles

X-ECT MX
Universal Cable Tie Holder

Étrier attache-câbles universel

X-UCT MX
X-EKB cable clasp

Attache pour câble

X-EKB 4 MX X-EKB 8 MX
X-ET cable trunking fastener

Attache pour réseau de conduits

X-ET MX

Attaches pour plafond

Ces attaches pour plafond rapides, économiques et légères servent à la suspension d’éléments sur les plafonds. Pour un maniement facile, les outils BX 3-ME possèdent au nez un dispositif de pose par friction.

X-ECC MX ceiling clip

Attache pour plafond

X-ECC MX
X-HS Rod hanger

Suspente pour tiges

X-EHS W6 MX

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

GX/BX selector chart

SÉLECTEUR : CHOISISSEZ LE FIXATEUR QUI CONVIENT À VOTRE TRAVAIL

Commencez ici à faire vos choix
CATALOGUE PROFESSIONNEL NUMÉRIQUE

CATALOGUE PROFESSIONNEL NUMÉRIQUE

Solutions Hilti pour les applications électriques : l’aménagement, les chemins de câbles, la fixation de conduits et de boîtiers électriques, les transpercements électriques, le raccordement de câbles, la communication de données, la création de passages de câbles et l’éclairage suspendu.

Lire maintenant

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous