Tronçonneuses thermiques
Montrez-moi une gamme de tronçonneuses thermiques polyvalentes et faciles à démarrer pour couper la maçonnerie, le métal et le béton jusqu’à 150 mm (6 po) de profondeur
Coupe de béton
Atteignez de nouveaux niveaux de productivité de coupe du béton
Tout le monde aime le béton solide et durable, tant qu’il ne faut pas le couper. À ce moment, sa résistance peut exercer une pression sur l’équipement moyen, ainsi que sur la productivité et la rentabilité. Cependant, la résistance du béton n’est pas votre seul défi lorsque vous devez le couper. La profondeur du béton, les renforts cachés et le plan de coupe ont tous un effet sur votre meilleure approche de coupe.
Benefits of Hilti gas saws
Technologie de démarrage facile
La technologie de démarrage facile permet d'éliminer la procédure manuelle pour plus de démarrages au premier essai, et de réduire considérablement le risque de noyage du moteur.
Ensemble d'entretien
L'entretien est simple, car chaque outil est équipé d'un ensemble d'entretien incluant des démarreurs à câble, des filtres à air, une bougie d'allumage et un filtre à essence de rechange. Les réparations et l'entretien mineurs peuvent maintenant être effectués de façon simple et rapide sur le chantier.
Système de filtration d'air cyclone
Le système de filtration d'air cyclone innovant emploie la force centrifuge pour éliminer la poussière et les débris de l'admission d'air du moteur. Seul l'air le plus propre qui se trouve au centre du cyclone est aspiré et transféré sur le filtre en papier. Cela augmente considérablement la longévité et la performance du filtre; ce qui se traduit par une réduction considérable des temps d’arrêt sur le chantier.
Disque diamant personnalisé
Grâce à notre technologie Equidist intégrée à la production de nos disques Premium SPX, chaque diamant du disque est positionné avec précision dans le segment pour un rendement de coupe toujours élevé. La nouvelle géométrie des segments optimise le nombre de diamants exposés, ce qui entraîne un rendement de coupe plus élevé et une longévité améliorée, même dans les conditions les plus difficiles, avec du béton à armature dense, par exemple.