Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Lames et meules soucoupes au diamant

Découvrez notre gamme de lames diamant et de meules soucoupes au diamant pour les tronçonneuses et meuleuses d’angle, conçus pour une vitesse et une performance plus durables lors de la coupe du béton et d’autres matériaux supports

Découvrez notre gamme de lames diamant et de meules soucoupes au diamant pour les tronçonneuses et meuleuses d’angle, conçus pour une vitesse et une performance plus durables lors de la coupe du béton et d’autres matériaux supports
Lame diamant universelle SPX Lame diamant haute performance dotée de la technologie Equidist pour un rendement de coupe supérieur dans différents matériaux supports
Lame diamant à l'eau universelle SPX Lame diamant haute performance dotée de la technologie Equidist, pour la découpe à l'eau à très grande vitesse dans le béton non et légèrement armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
Lame de scie sur table Premium Lame diamant silencieuse de qualité supérieure réduisant le bruit jusqu’à 50 % – conçue pour la coupe de maçonnerie
Meule diamant universelle SPX Meule boisseau diamant de qualité exceptionnelle pour meuleuses d’angle – pour le meulage plus rapide du béton, de chape et de pierre naturelle
Meule diamant SPX Turbo A Meule diamant haute performance, pour le meulage très efficace et sans rayures du béton, de la chape et de la pierre naturelle
Meule diamant époxy SPX Meule diamant Ultimate pour meuleuses d'angle - pour le retrait de revêtements épais tels que les enduits époxy
Meule diamant turbo SPX Meule boisseau diamant de qualité exceptionnelle pour meuleuses d’angle – pour le ponçage de finition du béton et de la pierre naturelle
Meule diamant universelle SP Meule boisseau diamant haute qualité pour meuleuse d’angle – pour un ponçage plus rapide du béton, de chape et de pierres naturelles
Meule diamant universelle P Meule boisseau diamant standard pour meuleuses d’angle – pour le ponçage plus rapide du béton, des chapes et de la pierre naturelle
Disque de finition SPX Disque de finition diamant en grain pour meule diamantée DGH 130 - pour une finition sans rayure du béton
Image alt text (optional)

Lames diamantées

Les disques de coupe diamantés de Hilti sont disponibles en trois niveaux de performance

Nos disques diamantés pour la coupe du béton sont conçus pour augmenter la productivité et la sécurité sur le chantier, en minimisant les temps d'arrêt. Utilisez notre code couleur multi-gammes comme guide pour trouver le disque adapté à votre travail.  

Choisissez la gamme qui répond à vos besoins

Ultimate performance for demanding applications

Des performances ultimes pour des applications exigeantes

  • Les plus grands avantages globaux en matière de productivité et de sécurité
  • La plus grande fiabilité dans les conditions les plus difficiles
Premium performance for a wide range of applications

Des performances de premier ordre pour une large gamme d'applications

  • Une productivité élevée grâce aux solutions du système Hilti
  • Une polyvalence et une fiabilité impressionnantes
Hilti quality at echonomical price

La qualité Hilti à un prix économique

Equidist SPX

Equidist SPX blade

Le plus de diamants. Le placement le plus précis. La coupe la plus rapide.

  • Des coupes 30 % plus rapides et une durée de vie plus longue pour un coût inférieur à celui des lames diamantées comparables les plus proches.
  • Maintenez des performances optimales grâce à la concentration et à la qualité les plus élevées de diamants, stratégiquement placés de manière à être également espacés et décalés pour des performances optimales.
  • Bénéficiez d'une durabilité accrue grâce aux segments soudés au laser.
  • Profitez de la conception de la fente de refroidissement pour prolonger la durée de vie de la lame.
  • Comparez Equidist SPX pour des performances supérieures dans le béton dur et le silex.


Demandez une démonstration sur site des lames diamantées Equidist SPX

SP-S Universel

SP-X diamond blades

Plus de diamants pour des performances plus élevées

  • Obtenez des performances de coupe exceptionnelles grâce à une forte concentration de diamants de qualité.
  • Maintenez des performances de haut niveau même dans le béton armé.
  • Bénéficiez d'une durabilité accrue grâce aux segments soudés au laser.

Comparez les lames diamantées universelles SP-S à vos lames de coupe à béton actuelles

P-S Universel

P-S Universal blade

Un choix polyvalent

  • Obtenez de bonnes performances de coupe grâce à une bonne concentration de diamants de qualité.
  • Simplifiez les travaux sur le chantier en utilisant une seule lame polyvalente pour couper le béton et la brique standard.

Profitez de performances rentables avec les lames diamantées universelles P-S

cabinet for consumables management

Hilti Replenish

La gestion de vos inserts peut prendre beaucoup de temps et coûter cher. Avec le programme Hilti Replenish, vous pouvez passer moins de temps à vous procurer des matériaux et plus de temps sur ce qui est important pour votre entreprise. Profitez de notre système de réapprovisionnement, conçu pour vous aider, vous et votre équipe.

En savoir plus
electric cutters

Coupeuses électriques

Les coupeuses diamantées électriques Hilti DCH 230 et DCH 300 offrent la puissance nécessaire pour découper le béton armé, les poutres métalliques, les tuyaux en acier et bien plus encore.

En savoir plus
gas saws

Scies à essence

Les scies à essence DSH 600-X, DSH 700-X et DSH 900-X offrent les performances de coupe que vous recherchez dans un ensemble portable à essence.

En savoir plus

Scies murales

Associés aux lames appropriées, les systèmes de scie murale de Hilti vous permettent d'effectuer des coupes lisses et précises dans des murs en béton d'une épaisseur maximale de 28 pouces.

En savoir plus