Stations totales de construction
Découvrez nos stations totales conçues pour être faciles à utiliser pour le marquage de points et l'implantation de construction, à l’extérieur ou à l’intérieur, sur les planchers, les murs ou les plafonds
STATION TOTALE
Pour une implantation de construction plus facile et précise
Les stations totales ont contribué à transformer la tâche lente et sujette aux erreurs de l'implantation des coffrages, des points d'ancrage, des pentes ou des cloisons intérieures, autrefois effectuée par deux personnes, en un travail de routine pour un seul ouvrier.
Avec la station totale PLT 400 de nouvelle génération, vous pouvez rapidement configurer le site grâce à l'utilisation d'un seul bouton, à l'auto-nivellement et à la fonction d'étalonnage automatique. Associée à la tablette d'implantation PLC 600 et au logiciel d'implantation de construction Hilti, cette solution plus performante vous aidera à guider et à améliorer votre productivité sur le chantier.
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLT 400
VERROUILLAGE ET SUIVI DU PRISME AMÉLIORÉS
PLAGE DE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 300 PI
COMMUNICATION MULTI-CANAUX ET MULTI-FRÉQUENCES
PRÉCISION À 2 SECONDES D'ARC PRÈS
ÉTALONNAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
TABLETTE D’IMPLANTATION PLC 400
- Grand écran de 7 po pour une visualisation aisée des données
- Durée de fonctionnement maximale jusqu’à 8 heures
- Mise en page de points et de lignes 2D et 3D directement à partir de données CAO et BIM
- Écran robuste conçu pour résister aux conditions difficiles sur le chantier
- Logiciel intuitif d'implantation de construction Hilti pour les tâches d'implantation et de mesure sur le chantier
- Calcul des volumes et des zones en temps réel
- Prise de mesures conforme à l'exécution
- Compatibilité avec l'outil d'implantation PLT 300
TABLETTE D’IMPLANTATION PLC 600
- Un processeur puissant et un écran détaillé de 10 po vous permettent de travailler plus rapidement, avec des fichiers plus complexes et un plus grand nombre de points
- Durée de fonctionnement maximale jusqu’à 10 heures
- Mise en page de points et de lignes 2D et 3D directement à partir de données CAO et BIM
- La résistance à la poussière et à l'eau (IP65), l'écran lisible en plein soleil et l'autonomie d'une journée entière font de ce système d'implantation un outil adapté aux conditions réelles des chantiers
- Connectivité Bluetooth®, 4G LTE et Wi-Fi pour un échange de données plus fiable, où que vous soyez
- Assistance utilisateur disponible – l'assistance à distance et les accessoires astucieux vous aident à tirer le meilleur parti de vos outils d'implantation avancés
- Transfert des hauteurs en mode plan, monopente ou bipente
- Mesure des éléments existants et prise de mesures conformes à l'exécution pour la documentation
- Compatible avec les outils d'implantation PLT 300 et PLT 400, ainsi qu'avec les stations totales robotisées POS 150 et POS 180
SOLUTIONS D’IMPLANTATION NUMÉRIQUE
Construction simplifiée et plus rapide
Nos systèmes d'implantation numérique conviviaux associent des outils d'implantation puissants, prêts à l'emploi, à un logiciel d'implantation intuitif, afin d'accélérer votre travail, de le rendre plus précis et de faciliter la documentation.
Explorez toutes les solutions d’implantation numériqueSOLUTIONS DE BIM-AU-TERRAIN
Traduisez fidèlement vos plans numériques sur le chantier
Traduire les plans numériques en réalité sur le chantier n'est pas toujours un processus simple. C'est là qu'intervient Hilti - nous vous aidons à simplifier votre parcours numérique.
En savoir plusGESTION DE PARC
Tranquillité d'esprit avec la couverture contre le vol et les réparations tout inclus
Avec le programme de gestion de parc d'outils, vous payez pour l'utilisation des outils dont vous avez besoin moyennant un tarif mensuel réduit qui couvre l'ensemble des coûts vous permettant de garder ces outils là où ils doivent être, c'est-à-dire sur le chantier et au travail.
En savoir plus sur la gestion de parc d'outils