Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pas de nouvel usinage de l’acier de base – la protection anti-corrosion reste intacte
  • S'adapte à la majorité des aciers haute résistance standard utilisés en construction
  • Sûr : créé une véritable soudure sur le matériau de support pour une tenue extrêmement résistante et une capacité de charge élevée
  • Système portable sans fil - plus de rallonge électrique
  • Rapide : idéal pour fixation sur acier fileté ou enduit
Applications
  • Fixation de chemins de câbles, de rails, de traverses, d’ouvrages électriques de faibles charges (barres en T, panneaux d’instrumentation, boîtes de raccordement), d’équipement et plus encore
  • Fixation de systèmes de support modulaires, de platines, d'entretoises sur l'acier
  • Fixations aux poutres revêtues de feu (PFP)
  • Pour des épaisseurs d’acier de 8 mm (5/16") et plus

Variantes et ensembles de produits

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Pour continuer, connectez-vous
Inscrivez-vous maintenant
Communiquez avec nous
Personne-ressource
Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achat