Cartouches de poudre 6.8/11 M10
Nouveau produit
Ultimate
Article #r457
Cartouches en bande à utiliser avec les cloueurs à poudre
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Type de cartouche: .27 calibre court
- Agréments: CE, CIP, PTB
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Un élément de la gamme Hilti DX d'appareils de fixation à cartouche pour des solutions de fixation de haute performance, fiables et polyvalentes
- Les cartouches Hilti sont conçues spécialement pour être utilisées avec les outils à poudre Hilti pour un système à tolérance
Applications
- Fixation à poudre sur acier, béton et béton cellulaire
- Pour utilisation avec outils de fixation DX 5, DX 2, DX 460, DX 462, DX 351, DX 450, DX 36, DX A40 et DX A41