Visseuse-perceuse sans fil SBT 4-A22
Nouveau produit
Ultimate
Article #r7716893
Visseuse-perceuse sans fil pour le pré-perçage de trous précis et la fixation de goujons S-BT
- tr / min: 2140 tr/min
- Couple max.: 442.5 po-lbf
- Tension nominale: 21.6 V
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Légère et compacte
- Performances de perçage élevées sur l'acier avec des mèches de petit diamètre
- Performance et capacité de la batterie supérieures
- Engrenage à 2 vitesses entièrement métallique extrêmement durable, pour un couple élevé
- Performance et capacité de la batterie inégalées dans la catégorie 22 V
Applications
- Perçage de trous très précis pour les fixations S-BT
- Perçage à vitesse et à couple élevés jusqu'à 13 mm de diam. dans le métal
- Installation de fixations S-BT