Clous X-C P8S béton avec rondelle
Nouveau produit
Premium
Article #r4069
Clou individuel haute qualité avec rondelle en acier pour fixation dans le béton avec les cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clous électrozingués pour fixation sur béton
- La rondelle en acier préinstallée offre une résistance maximale à l’arrachement pour la fixation de matériaux tendres au béton
- Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu’à 30 N/mm²)
- Convient à la fixation dans le béton aux endroits où des valeurs de charges élevées ne sont pas requises
- Convient particulièrement à la fixation sur du béton dont la dureté peut atteindre 4000 psi
Applications
- Fixation du bois sur le béton, ex. 2x4, contreplaqué, lattes de bois, coffrages, plaques de renvoi
- Fixation de divers matériaux aux blocs de maçonnerie et au béton
- Fixation de profilés en bois sur le béton de résistance normale
- Fixation de barres de terminaison pour fixer solidement les membranes d'étanchéité
- Fixation du bois au béton, p. ex. planches de coffrage, barrières de sécurité, etc.