Passer au contenu principal
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Clou galvanisé pour les fixations sur le béton
  • Clou haute qualité pour fixer divers matériaux minces aux blocs de maçonnerie ou béton
  • Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu'à 30 N/mm²)
  • Convient particulièrement à la fixation sur du béton dont la dureté peut atteindre 4 000 psi
  • Bandes de dix clous – pour une productivité extrêmement élevée et un chargement des clous plus facile
Applications
  • Fixation du bois au béton, p. ex. planches de coffrage, barrières de sécurité, etc.
  • Fixation de profilés en bois minces sur le béton de résistance normale
  • Fixation de profilés pour cloison sèche sur le béton, les blocs de maçonnerie et le béton de résistance normale
  • Fixation au plafond de brides pour conduits de CVC ou de plafonds suspendus dans le béton de densité normale
  • Fixation de barres de terminaison pour fixer solidement les membranes d'étanchéité

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Pour continuer, connectez-vous
Inscrivez-vous maintenant
Communiquez avec nous
Personne-ressource
Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achat

Notre réponse Pour en savoir plus