Débloquez vos tarifs personnalisésConnectez-vous maintenant

Aspirateurs de chantier et extracteurs de poussière

Découvrez notre gamme d'extracteurs de poussière et d'aspirateurs à sec ou à eau, filaires ou sans fil, conçus pour nettoyer la poussière et les débris sur le chantier

3 produits

Filtres

Nuron

Nuron

Nuron


Aspiration max.
2.47 psi
Capacité du réservoir
8 l
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage du bois

Nuron

Nuron

Nuron


Capacité du réservoir
15 l
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage du bois, Découpe et meulage (léger, jusqu'à 125 mm/5 po), Ponçage des cloisons sèches et du bois, Carottage à eau, Découpe pour boîtes d'encastrement
Source d'alimentation
Sans fil

Nuron

Réservoir VC 4-T15


Description
Réservoir de 15 litres (8 gallons) avec roues et barre de poussée, compatible avec les aspirateurs sans fil VC 4X-22 (humide et sec)
Capacité en poussière
36.38 lb
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage du bois, Découpe et meulage (léger, jusqu'à 125 mm/5 po), Ponçage des cloisons sèches et du bois, Carottage à eau, Découpe pour boîtes d'encastrement
Source d'alimentation
Sans fil