Vis à béton KH-EZ C SS316
Nouveau produit
Ultimate
Article #r10916140
Vis à béton haute performance pour des fixations résistantes à la corrosion plus rapides dans le béton et les blocs cimentés (acier inoxydable 316, tête fraisée)
- Matériau, corrosion: Acier inoxydable, 316
- Configuration de la tête: Fraisé Torx
- Agréments / rapports de test: Comté de Miami Dade, LABC, Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vis à béton en acier inoxydable offrant un gain de temps et de main-d’œuvre – convient plus particulièrement aux applications dans les zones sismiques, le béton fissuré et les blocs cimentés qui exigent une homologation ICC
- Installation plus facile et rapide que les chevilles à expansion – nul besoin de nettoyage ni de clé dynamométrique de haute précision ou de marteau
- Conception de filetage optimisée pour une performance d'installation exceptionnelle, des valeurs de charge supérieures et des distances au bord ainsi que des espacements réduits
- Les bords coupants en carbure facilitent la pose, même dans des conditions critiques (comme le béton haute résistance, les mèches usées, la percussion des fers d'armature)
- Solution d'ancrage complètement amovible, pour utilisation avec les mèches à tolérance ANSI standard – aucune mèche à tolérance spéciale requise lors de la pose de ces vis à béton
Applications
- Travaux dans les profilés de charpente en acier
- Fixation de balcons, de rampes, de mains courantes et de panneaux
- Installation de systèmes d'entreposage et de supports
- Élément de fixation secondaire en acier