Vis à béton Kwik-Con+ à tête plate fraisée à empreinte Torx
Nouveau produit
Premium
Article #r11137984
Vis à béton haute performance polyvalente pour le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate fraisée à empreinte Torx®)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fraisé Torx
- Agréments / rapports de test: Comté de Miami Dade
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation plus facile et rapide avec un seul outil
- Tête plate à empreinte Torx® (fraisée) permettant un vissage sécuritaire sans glissement de la tête de l'outil
- Conception durable qui réduit les risques de rupture de la tête de vis
- Fixations en acier inoxydable offertes dans certaines tailles (voir notre service des commandes spéciales)
- Mèches à pointe au carbure à tolérances correspondantes requises pour la pose de ces vis à béton
Applications
- Fixation dans le béton, les blocs, la brique ou la maçonnerie
- Pour l'installation de cadres de portes et de fenêtres
- Installation d'accessoires électriques muraux
- Installation de mains courantes