Vis dà béton à tête hexagonale à empreinte Torx KWIK-CON II+
Nouveau produit
Premium
Article #r6263
Vis à béton haute performance polyvalente pour le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête hexagonale à empreinte Torx®)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Diamètre de la mèche: 0.2 po
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation facile et rapide avec un seul outil
- Tête hexagonale à empreinte Torx® avec rondelle intégrée permettant un vissage rapide sans glissement de la tête de l'outil
- Conception durable qui réduit les risques de rupture de la tête de vis
- Autres modèles disponibles en acier inoxydable ou à tête plate à empreinte Torx® ou Phillips pour applications de fraisage
- Mèches à pointe au carbure à tolérances correspondantes requises pour la pose de ces vis à béton
Applications
- Fixation dans le béton, les blocs, la brique, la maçonnerie et certaines pierres
- Cadres de portes et de fenêtres
- Installation d'accessoires électriques muraux
- Installation de mains courantes