MIC-C120-DH
Nouveau produitArticle #r7433455
Console galvanisée à chaud (HDG) destinée aux applications pour charges lourdes sur béton
- Composition du matériau: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, embase : ASTM A36
- Finition de surface: HDG : min. 75 µm – ASTM A123
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Poids léger pour une installation plus facile – aucun dispositif de levage requis
- Conçue pour fournir une capacité de moment de flexion extrêmement élevée
- Installation rapide par une seule personne dans les applications pour charges lourdes
- Conçu pour fournir un moment très élevé
- Conçu pour une installation rapide et facile par une seule personne
Applications
- Fait partie d’un système modulaire pour soutenir les supports de câbles, les tuyaux et diverses structures secondaires en acier
- Fixation aux plafonds sur béton, murs et planchers
- Porte-à-faux ou autres applications nécessitant un moment de flexion extrêmement élevée
- Fixation aux plafonds, aux murs et aux planchers
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs modérément corrosifs