Console double MIC-S120H
Nouveau produitArticle #r7505233
Console double galvanisée à chaud (HDG) pour la fixation de charges lourdes à l'acier
- Composition du matériau: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, embase : ASTM A36
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Poids léger pour une installation plus facile – aucun dispositif de levage requis
- Conçue pour fournir une capacité de moment extrêmement élevée
- Installation rapide par une seule personne dans les applications lourdes
- Conçu pour fournir un moment très élevé
- Raccordement facile sur l’acier à l’aide d’attaches de poutre fiables (non incluses)
Applications
- Fait partie d’un système modulaire pour soutenir les chemins de câbles, les tuyaux et diverses structures d’acier non structurel
- Fixation aux plafonds, aux murs et aux planchers en béton
- Porte-à-faux ou autres applications nécessitant une capacité de moment extrêmement élevée
- Conçu pour fournir une valeur de charge extrêmement élevée
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs modérément corrosifs