Tronçonneuse thermique DSH 700-X
Nouveau produitArticle #r9529164
Tronçonneuse thermique portative avec un moteur de 70 cm3 avec poignée arrière polyvalente et starter automatique - pour couper jusqu'à une profondeur de 5"
- Cylindre de moteur: 68.7 cm³
- Puissance nominale: 3.5 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- L'outil le plus polyvalent de sa catégorie
- Démarrage facile – unique conception du starter automatique
- Courroie pré-tendue - aucun entretien de courroie n'est requis par l'utilisateur
- Carter du disque métallique renforcé y compris carter de courroie avec nervures comme témoin d'usure
- Auto-maintenance facile – y compris le remplacement de la corde du lanceur et du filtre
Applications
- Pose de pavé : coupe sur mesure de bordures et de dalles de pavage
- Construction routière : coupe périmétrique dans l’asphalte et le béton
- Construction de plancher : coupe de joints de dilatation dans le béton frais
- Métallerie : coupe de profilés en acier, de tuyaux et de tôle
- Travaux de construction : coupe d’ouvertures dans des murs en brique ou en béton
Services
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.