Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Perforateur SDS Max (TE-Y) exceptionnellement léger et polyvalent
  • Faible pression de contact pour un confort d'utilisation accru
  • Conception ergonomique parfaitement équilibrée pour un confort de travail maximal
  • Le système optionnel de récupération des poussières DRS-Y collecte jusqu'à 95 % des poussières
  • Conception robuste pour une longue durée de vie
Applications
  • Burinage léger dans la maçonnerie

Services

Hilti Tool Service

  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation garantissent le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Louer des outils pendant la réparation pour éviter des temps d’arrêt.
  • La protection contre le vol réduit les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Pour continuer, connectez-vous
Inscrivez-vous maintenant
Communiquez avec nous
Personne-ressource
Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achat