Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Perforateur SDS Plus (TE-C) incroyablement puissant
  • Conception ergonomique parfaitement équilibrée pour un confort de travail maximal
  • Une gamme d’applications extrêmement large grâce aux mandrins interchangeables – mandrin TE-C Click (SDS Plus), mandrin à 3 mâchoires à clé et mandrin à dégagement rapide sans clé
  • La réduction active des vibrations (AVR) rend l’utilisation de cet outil moins fatigante et aide à accroître la productivité quotidienne
  • Conforme au Tableau 1 de l’OSHA 1926.1153 en cas d’utilisation avec le système d’aspiration de poussière TE DRS-D et un aspirateur Hilti
Applications
  • Perçage à percussion dans la maçonnerie, le béton et la pierre naturelle (plage de diamètres optimale de 14 à 24 mm)
  • Travaux de burinage léger dans le béton et la maçonnerie
  • Découpe pour boîtes d’encastrement à l’aide de couronnes de forage à percussion jusqu’à 68 mm de diamètre
  • Perçage à couple élevé dans le bois et le métal

Services

Hilti Tool Service

  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation garantissent le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Louer des outils pendant la réparation pour éviter des temps d’arrêt.
  • La protection contre le vol réduit les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Conseil et assistance

Pour continuer, connectez-vous
Inscrivez-vous maintenant
Communiquez avec nous
Personne-ressource
Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achat