X-Fût de couronne de forage

X-Fût pour le carottage dans le béton et la maçonnerie
- Extrémité de connexion: Sans emmanchement
Choisissez les options
Diamètre
- 2 in
- 2-1/4 in
- 2-1/2 in
- 2-3/4 in
- 3 in
- 3-1/4 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 4-1/4 in
- 4-1/2 in
- 5 in
- 5-1/2 in
- 6 in
- 6-1/4 in
- 6-1/2 in
- 7 in
- 8 in
Longueur utile
- 12 po
- 17 po
Extrémité de connexion
- BI (Hilti)
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 pouce)
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
De $204.00