nouveau
r21841900
- Extrémité de connexion: 7/16 po hexagonal
- Matériau support: Bois
Choisissez les options
Diamètre
- 9/16 in
- 5/8 in
- 11/16 in
- 13/16 in
- 15/16 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
Longueur
- 18 po
- 24 po
- 36 po
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
De $61.50
Fiche technique
Extrémité de connexion
7/16 po hexagonal
Matériau support
Bois
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct