Fraise annulaire HSS avec mèche pilote et adaptateur Weldon 3/4 à dégagement rapide, permettant le forage de trous dans l'acier de diamètre de 7/16 po à 1 3/8 po et d'une profondeur pouvant atteindre 2 po

  • Catégorie de Produit: Premium
  • Extrémité de connexion: Weldon 3/4"
  • Matériau support: Métal, Acier inoxydable, Acier
première qualité

Choisissez les options

Diamètre
  • 7/16 in
  • 1/2 in
  • 9/16 in
  • 5/8 in
  • 11/16 in
  • 13/16 in
  • 7/8 in
  • 15/16 in
  • 1 in
  • 1-1/16 in
  • 1-1/8 in
  • 1-3/16 in
  • 1-1/4 in
  • 1-3/8 in
  • 19 mm
Longueur
  • 2 po
  • 50.8 mm
Longueur utile
  • 2 po
  • 51 mm
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
De $59.25