La première innovation en matière de technologie de fixation de vis à double action

La grande variété de systèmes d’ancrage disponibles sur le marché actuellement peut compliquer les choix qu’ont à faire les concepteurs ou les professionnels de l’installation en matière de l’ancrage approprié pour une application donnée. Généralement, pour ce qui est des applications d’ancrage post-installation, on a le choix entre les ancrages mécaniques ou chimiques et le système d’ancrage est choisi en fonction des besoins de conception, de l’application sur le chantier et des conditions de construction.
Fig. 1. La figure ci-dessous présente les différences actuelles entre les systèmes d’ancrage mécaniques et chimiques.
En général, l’avantage principal que présentent les systèmes d’ancrage mécanique par rapport aux systèmes d’ancrage chimique est le processus d’installation simplifié. De plus, les systèmes d’ancrage mécanique peuvent être plus économiques que les systèmes d’ancrage chimique, mais sont considérés comme moins flexibles dans la conception et l’installation en raison des diamètres et des profondeurs d’encastrement limités.
L’avantage des systèmes d’ancrage chimique est qu’ils peuvent soulever des charges plus importantes, et le système d’ancrage peut souvent accommoder des distances moindres entre les bords et les espacements (surtout par rapport aux ancrages d’expansion). Cependant, l’utilisation d’ancrages chimiques est considérée comme plus complexe en raison de l’influence de la température et de l’eau, et des procédures de nettoyage de trous plus élaborées.
Par conséquent, on peut dire qu’il existe une demande pour une technologie d’ancrage qui combine, autant que possible, les avantages des deux technologies d’ancrage, c’est-à-dire mécanique et chimique.
L’ancrage à double action Kwik-X de Hilti fait justement cela en combinant la technologie d’ancrage à vis mécanique KWIK HUS-EZ (KH-EZ) avec la capsule Kwik HUS (KHC) contenant un adhésif spécialisé en deux parties.
Le système d’ancrage à double action utilise une vis à béton avec une tête hexagonale en conjonction avec une capsule en aluminium remplie des matériaux de liaison d’un système d’injection; voir Fig 2.
Fig. 2 : Ancrage à double action Kwik-X
La capsule KHC du système d’ancrage à double action Kwik-X contient de la résine polymère, du durcisseur et des agrégats dans un rapport de mélange défini. La capsule KHC est placée dans un trou percé en utilisant un marteau perforateur ou une mèche diamantée. La vis à béton est enfoncée à travers la capsule à l’aide d’une perceuse à percussion (voir les MPII pour les instructions d’installation, car elles varient selon la sélection de matériau/revêtement KH-EZ). Lors de l’enfoncement de la vis à béton dans le trou, la capsule KHC est déchiquetée, mais également comprimée. Le durcisseur de résine et l’agrégat sont mélangés et remplissent l’espace annulaire autour de la vis à béton lorsque le filetage traverse le mur. En même temps, les fissures autour de l’ancrage se remplissent de résine; voir Fig. 4.
Le mécanisme de transfert de charge de l’ancrage à double action Kwik-X est basé sur le verrouillage mécanique et la friction. L’adhésif de la capsule KHC augmente la zone de verrouillage mécanique du filetage dans le trou de forage et remplit également l’espace annulaire autour de la vis. Après le durcissement complet de l’adhésif, il y a un interverrouillage par friction entre la vis et l’adhésif durci.
Fig. 3 : Filetage de la vis KH-EZ de Hilti et ancrage à double action Kwik-X de Hilti (vis à béton KH-EZ de Hilti avec capsule Kwik-HUS de Hilti)
KWIK-X présente des avantages clés pour les applications suivantes :
Hilti Kwik-X est idéal pour les connexions de plaque de base structurelle, ainsi que pour la fixation d’équipement et de machinerie dans du béton léger fissuré ou non fissuré sous charge statique, quasi-statique et sismique. L’avantage de Kwik-X est la fonction à double action (micro-clavetage et adhérence) qui adapte la performance aux exigences de l’application.
Fig. 6 : Kwik-X de Hilti pour les accessoires structurels, les machines et les équipements secondaires
L’ancrage à double action KWIK-X de Hilti peut également être utilisé dans des applications non liées à la sécurité structurelle. Par exemple, la fixation de mains courantes, de garde-corps, de toits et de structures en acier léger à des structures nouvelles ou existantes. Dans le cadre de telles applications, le système de fixation Kwik-X de Hilti vous permet des options de conception avec des distances moindres entre les bords et les espacements tout en fournissant aux installateurs un ancrage plus convivial et rapide à installer qui demeure totalement amovible en tout temps; voir Fig. 7.
Fig. 7 : Kwik-X de Hilti peut être retiré et réinstallé dans le même trou de forage jusqu’à une fois selon les MPII. L’amovibilité et la réinstallation ne sont pas couvertes dans le rapport de service d’évaluation des ancrages à double action Kwik-X (ICC-ESR 5065).
Une mauvaise performance des fixations pour l’équipement et les systèmes d’ancrage peut contribuer à des dommages et à une perte de productivité. La technologie à double action et la capacité de déplacement de KWIK-X lorsque vous changez la position de l’équipement vous offrent l’avantage d’être plus flexible face aux changements fonctionnels.
Sommaire
Le nouvel ancrage à double action KWIK-X de Hilti est le premier ancrage post-installation de son genre qui combine les avantages des ancrages chimiques et des ancrages mécaniques.
KWIK-X de Hilti offre une solution productive avec sa méthode d’installation facile en conjonction avec une performance à haute capacité, aidant à répondre aux besoins des concepteurs et des entrepreneurs. Il repousse les limites des technologies traditionnelles d’adhésif injectable en offrant une plage de températures étendue permettant une installation à des températures allant jusqu’à -28 °C (-18 °F) pour les installations par temps froid, et la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux changements de conception en proposant une solution amovible et réutilisable.
Pour les entrepreneurs, KWIK-X élimine les problèmes suivants : temps de durcissement court, nettoyage minimal des trous de forage (voir les exigences d’installation selon les MPII pour la sélection du matériau/revêtement KH-EZ) et aucun serrage supplémentaire au-delà de l’utilisation d’une clé à chocs.
Le meilleur des deux mondes pour les concepteurs et les entrepreneurs
... offert par Hilti.