spécial
Visseuse à choc SID 4-A22
Cordl. impact driver SID 4-A22 BULK #2141090


Visseuse à choc compacte sans fil de calibre 22V avec mandrin hexagonal 1/4" pour applications moyennes dans le bois, le métal et autres matériaux
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2700 tr/min
- Couple maximal: 531 pouce-livre (1); 973.5 pouce-livre (2); 1716.9 pouce-livre (3)
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
$199.00
$199.00
/
1 Ch
Fiche technique
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2700 tr/min
Couple maximal
531 pouce-livre (1); 973.5 pouce-livre (2); 1716.9 pouce-livre (3) 1
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
3
Dimensions (LxlxH)
5.8 x 3.7 x 8.8 in
Poids total du corps
0.95 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
87 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SID 4-A22 (01), anglais, espagnol, français, portugais [ 10.4 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur sans balais haute efficacité prolongeant la durée de vie de l'outil et permettant une autonomie accrue
- Trois vitesses et régulation électronique de la vitesse pour passer facilement d'une vitesse de vissage à l'autre
- Poignée et détente ergonomique pour une maniabilité et un confort de travail maximal lors des longues périodes d’utilisation
- Mandrin hexagonal robuste 1/4" po à enclenchement
- Quatre ampoules à DEL brillantes disposées autour du mandrin pour éclairer directement l’aire de travail
Applications
- Vissage de vis autoperceuses ou autotaraudeuses dans de la tôle de calibre 12
- Vissage dans le bois de tirefonds jusqu'à 1/2" de diamètre
- Vissage de vis d’ancrage Kwik HUS et Kwik HUS-EZ de 1/4 po de diamètre dans le béton et la maçonnerie
- Serrage et desserrage d’écrous et de boulons jusqu’à 3/8 po de diamètre
- Perçage dans le bois à l'aide des mèches plates WDB-S
Produits connexes
Chargeur compact à tension variable pour toutes les batteries Li-ion Hilti
Mèche étagée à choc pour percer dans le métal des trous de différentes tailles ou les élargir
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Services à vie
- Aucuns frais de réparation pendant deux ans à partir de la date d’achat, y compris les pièces d’usure, l’expédition et la main-d’œuvre
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct