Obtenez le SID 4-A22 pour seulement 107 $, ainsi que d’autres outils des générations précédentes (batteries exclues)
Spécial

lumière de la zone SL 6-A22
Lampe de travail LED 22 V sans fil à tête rotative et options de montage intégrées pour l'illumination des zones de travail de moyenne ou grande superficie
Spécial

Cordless drill driver SBT 4-A22 bulk
Visseuse-perceuse sans fil pour le pré-perçage de trous précis et la fixation de goujons S-BT
Spécial

Sertisseuse sans fils NPR 032 IE-A22
Outil de pressage sans fil 22V polyvalent pour les tuyaux métalliques jusqu'à 66,7 mm et les tuyaux en plastique jusqu'à 110 mm
Spécial

SJD 6-A22 scie sauteuse
Puissante scie sauteuse sans fil 22 V avec poignée supérieure en D, pour une prise confortable et un meilleur contrôle lors des travaux de découpe incurvée
Spécial

Scie sauteuse orbitale sans fil SJT 6-A22 BULK
Puissante scie sauteuse sans fil de 22 V avec poignée rainurée en T, pour des découpes incurvées au-dessus ou en dessous de la surface de travail
Spécial

Band saw SB 4-A22 BULK
Scie à ruban sans fil 22 V avec éclairage à LED et une profondeur de coupe maximale de 63,5 mm (2 1/2")
Spécial

angle sans fil meuleuse AG 600 - A36
Puissante meuleuse d'angle sans fil de 36 V (sans balais) pour couper et meuler avec des disques de jusqu'à 6"
Spécial

GFB 6X-A22 Band File
Lime à bande 22 V à batterie avec contrôle électronique de la vitesse pour la rectification et la finition de l'acier inoxydable/carbone, de l'aluminium, du cuivre, du laiton et du titane
Spécial

Nibbler SPN 6-A22 blk
Grignoteuse à batterie agile et polyvalente pour les coupes libres dans pratiquement toutes les tôles ondulées et trapézoïdales, ainsi que les profilés C, L et U jusqu’à une épaisseur de 2,0 mm (calibre 14)

Battery-actuated tool BX 3-BT A22 case
Cloueuse sans fil 22V pour la fixation du goujon fileté X-BT
Spécial

Mors de compression NPR PS MP 1/2
Outil de compression de tuyaux de 32 kN avec poignée pistolet et à batterie avec mors interchangeables pour les tuyaux de métal et de plastique d'un diamètre pouvant atteindre 110 mm
Spécial

Marteau rotatif sans fil boîte en carton TE 2 - A22
Perforateur sans fil de 22 V à poignée pistolet compact et léger permettant un maniement supérieur
Spécial

Perforateur-burineur sans fil TE 6-A22
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de piquage du béton
Spécial

Disjoncteur sans fil TE 500-A36
Burineur sans fil SDS Max (TE-Y) polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Spécial

Die grinder GDG 6-A22 Roht
Meule à rectifier les matrices sans fil à vitesse variable dotée d'un moteur sans balai haute performance pour les produits métalliques et la métallerie architecturale
Spécial

Cordl. riveting tool RT 6-A22 Bulk
Riveteuse 22 V sans fil alimentée par des batteries Li-ion pour les travaux d’installation et la production industrielle. Accepte des rivets jusqu’à 4,8 mm de diamètre (jusqu'à 5,0 mm dans le cas de rivets en aluminium)
Spécial

Cordl. impact driver SID 4-A22 BULK
Visseuse à choc compacte sans fil de calibre 22V avec mandrin hexagonal 1/4" pour applications moyennes dans le bois, le métal et autres matériaux
Spécial

Cordl. impact driver SID 8-A22
Visseuse à chocs de qualité supérieure à batterie de 22 V avec mandrin à embout hexagonal de 7/16 po pour les travaux lourds
Spécial

SF 6H-A22
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour usage universel sur bois, métal, maçonnerie et autres matériaux.
Spécial

Cordless drill driver SF 10W-A22
Visseuse-perceuse haut de gamme à batterie de 22 V avec contrôle actif du couple et engrenages à quatre vitesses qui développent un couple élevé lors d’applications exigeantes dans le bois et d’autres matériaux
Spécial

Cordl. impact wrench SIW 6AT-A22 bulk
Boulonneuse à choc à couple faible de classe de puissance de 22 V avec enclume à cran 1/2"" pour l'ancrage et le boulonnage