Passer au contenu principal
Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant

Programme d'échange d'outils

Transformez vos anciens outils en valeur. Échangez-les contre un crédit pour des solutions Hilti et améliorez productivité, sécurité et durabilité.

Pourquoi faire un échange ?

Productivité

Des flux de travail plus rapides

La mise à niveau vers nos outils accélère les tâches et le bon de reprise réduit les coûts futurs de consommables et accessoires.
Sécurité

Des performances plus fiables

Les outils récents offrent plus de sécurité, durabilité et fiabilité, réduisant fatigue, blessures et accidents sur le chantier.
Développement durable

Favoriser le développement durable par la circularité

Le programme prolonge la durée de vie des outils, préserve les ressources et réduit les déchets pour une exploitation durable.
Productivité

Des flux de travail plus rapides

La mise à niveau vers nos outils accélère les tâches et le bon de reprise réduit les coûts futurs de consommables et accessoires.
Sécurité

Des performances plus fiables

Les outils récents offrent plus de sécurité, durabilité et fiabilité, réduisant fatigue, blessures et accidents sur le chantier.
Développement durable

Favoriser le développement durable par la circularité

Le programme prolonge la durée de vie des outils, préserve les ressources et réduit les déchets pour une exploitation durable.

    Comment ça marche ?

    Étape 1

    Communiquez avec un représentant Hilti

    Communiquez avec votre gestionnaire de compte ou contactez le service à la clientèle.

    Étape 2

    Achetez ou ajoutez un nouvel outil Hilti à votre parc d’outils

    Consultez la liste des types d’outils admissibles et leurs valeurs de reprise ci-dessous.

    Étape 3

    Envoyez votre ancien outil

    Recevez une étiquette d’expédition prépayée par courriel, emballez votre outil de reprise et expédiez-le.

    Étape 4

    Recevez et utilisez votre bon de reprise

    Un bon de reprise vous sera envoyé par courriel dès réception de votre outil admissible. Utilisez-le lors de votre prochain achat de consommables, inserts, outils ou accessoires Hilti.

    Valeurs de reprise

    Niveau 1 (75 $)

    Niveau 2 (150 $)

    Niveau 3 (250 $)

    Niveau 4 (500 $)

    Niveau 5 (1 000 $)

    DX 2

    AIC 1000-E

    BX

    DD 150-U (version filaire uniquement)

    DD 500

    Scies circulaires et scies alternatives filaires

    Couteaux électriques DCH

    Supports de foreuse au diamant DD 110 à 250

    DD 250 CA

    DST 10 et 20

    Corps d’outils sans fil Nuron : AG (5/6/7 po), CD, HDE, KCF, LS, NBL 6, R 6-22, SB, SBT, SCM, SCN, SCO, SCW, SD, SF 4/6, SFBT, SID, SIW, SJD, SL 2 à SL 6, SMT, SR 4/6, ST, TE 2, VC 2, VC 2D, VC 4X et VC 75

    DGH 130-22, Meuleuses à béton DGH 130

    Autres outils : DD-WMS 100, DGH 150, DWS, DX 860, DX 9, GX, HD 30, Distributeur pneumatique P8000 D, PM 40-MG, PT-C et VC 300

    DD 350 CA

    P3D800

    TE 2 et TE 3 filaires

    DSH Scies à tronçonner à gaz et à batterie, DX, GDG, GFB, GPB, GTB

    Outils Nuron sans fil : NCR, NCT, NCV 10, NPR, NPU, NUN, Lasers rotatifs PR, SF 8M, SCT 60, AG 30-22, NUN 10K-22, SF 30M-22, SCT 60-22, SM 60-22

    PLC 400

    PLC 600

    AG filaires (5/6/7 po)

    Outils Nuron sans fil de taille moyenne : NCV 4, NMX 6, PM 30-MG, PM 50MG-22, PTC, RT, SC 30, SDT, SL 10, SPN, SSH, TE 4 - 8, PS 85, SIW 20 et SR 10-22, VC 150

    Marteaux combinés filaires et sans fil TE 30 à 70

    Marteaux-piqueurs filaires et sans fil TE 3000

    PLT 300, PLT 400

    Outils de mesure de distance PD

    Marteaux-piqueurs filaires et sans fil TE 500 à 2000

    POS 180, PS 300 et PS 1000

    Lasers de poche PM, Outils optiques POL, Transpondeurs PX

    Télécharger le dépliant

    *Si les outils ne sont pas répertoriés, ils doivent être de valeur similaire ou égale.

    Prêt à faire la reprise de vos outils ?

    Offre valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 auprès du service à la clientèle, des magasins Hilti ou des gestionnaires de comptes. Le bon de reprise ne peut pas être utilisé sur Hilti en ligne. Les conditions sont susceptibles d’être modifiées et les prix n’incluent pas les taxes ni les frais d’expédition. Hilti peut annuler les offres en tout temps sans préavis. Les offres s’appliquent seulement aux achats directs auprès de Hilti. Cette offre n'est pas disponible pour les revendeurs. Les offres sont nulles là où elles sont interdites ou limitées par la loi, la réglementation ou les règles du client et ne sont disponibles que jusqu'à épuisement des stocks. Le client peut échanger un (1) bon d'achat par commande, il ne peut être utilisé qu'une seule fois et toute valeur restante inutilisée sera rejetée. Les anciennes commandes sont inadmissibles. L’offre de reprise n’est valable que pour les clients Hilti avec un compte en règle approuvé par le service de crédit. Le bon ne peut être utilisé que sur les comptes de crédit Hilti et ne peut pas être utilisé avec des comptes « cash ». Le bon de reprise n'est pas transférable, n'a aucune valeur monétaire et ne peut être échangé contre de l'argent ou appliqué à un solde impayé sur votre compte. Le bon d’achat ne peut pas être utilisé pour payer l’expédition ou les taxes. L'outil de reprise doit être reçu dans les 60 jours suivant l'achat/l’ajout au Parc. Le bon d’achat avec reprise doit être appliqué à de nouveaux achats Hilti (ne peut être appliqué à des achats antérieurs) dans les 90 jours suivant l'émission et est nul par la suite. Voyez votre représentant de Hilti pour plus de précisions.