spécial
Visseuse-perceuse sans fil ATC SF 10W-A
SF 10W-A22 ATC #3524559
Visseuse-perceuse haut de gamme à batterie de 22 V avec contrôle actif du couple et engrenages à quatre vitesses qui développent un couple élevé lors d’applications exigeantes dans le bois et d’autres matériaux
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 637 pouce-livre (moins de), 1062 pouce-livre (Vissage en force)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 310 tr/min; engrenage 2: 530 tr/min; engrenage 3: 1210 tr/min; engrenage 4: 2100 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
$789.00
$789.00
/
1 Ch