spécial
Visseuse à choc SID 8-A22
Ens. SID 8-A22 13/16" mèche #3533528




Visseuse à chocs de qualité supérieure à batterie de 22 V avec mandrin à embout hexagonal de 7/16 po pour les travaux lourds
- Caractéristique: Mécanisme de martelage puissant et très efficace
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 2200 tr/min
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
$789.00
$789.00
/
1 Ch
Fiche technique
Caractéristique
Mécanisme de martelage puissant et très efficace
Type de mandrin
Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2200 tr/min
Couple maximal
4867.5 pouce-livre (1) 1
Fréquence de percussion totale
3000 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Dimensions (LxlxH)
9.9 x 3.7 x 10.2 in
Poids total du corps
2.6 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 314.7 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 246.2 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mécanisme de percussion exclusif et composants électroniques intelligents pour un rendement optimisé en matière de perçage et de fixation dans le bois
- Mandrin à embout hexagonal de 7/16 po doté d'une lèvre pour faciliter les changements de mèche, même avec des gants de protection
- Poignée spécialement conçue pour une utilisation confortable avec des gants de protection
- DEL brillante dans la base de l'outil illuminant directement la surface de travail
- Gamme complète de mèches à spirale pour perçage en douceur disponible
Applications
- Pour le perçage des poteaux des services publics en bois traité à l'aide de mèches à spirale à tige de 7/16 po
- Fixation et boulonnage sur les poteaux des services publics en bois et autres assemblages en bois à l'aide de mèches à tige de 7/16 po
- Pour le perçage de trous de grand diamètre dans le bois à l'aide d'une scie-cloche à tige de 7/16 po
- Pour le perçage des assemblages en bois à l'aide de mèches à spirale à tige de 7/16 po
Produits connexes
Chargeur compact à tension variable pour toutes les batteries Li-ion Hilti
Batterie Li-ion 22 V 8,0 Ah de dernière génération pour une durée de fonctionnement maximale
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Services à vie
- Aucuns frais de réparation pendant deux ans à partir de la date d’achat, y compris les pièces d’usure, l’expédition et la main-d’œuvre
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct