Mastic coupe-feu à base acrylique CP 606
CP 606 White Foil 3 Cases + PROKIT XL CA #5010323
Produit de calfeutrage universel, fournissant une étanchéité coupe-feu flexible pour joints résistant au feu et pénétrations
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
- Plage des températures de pose: 2 - 40 °C
- Temps de durcissement approx.: 3 mm/3 jours
ultime
Les clients ont également cherché calfeutrage à joints, mastic pour haut de mur, mastic pour béton plat, mastic pour bas de mur ou mastic coupe-feu.
Choisissez les options
Couleur
- Blanc
- Gris
- Rouge
- Rouge, Blanc, Gris
Emballage
- Cartouche
- Mince feuille
- Seau
Déclaration
- Aucun retour
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
$780.00
$780.00
/
1 Ch
Fiche technique
Matériaux support
Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
Plage des températures de pose
2 - 40 °C
Temps de durcissement approx.
3 mm/3 jours 1
Peut être peint
Oui
Catégorie de Produit
Ultimate
Couleur
Rouge, Blanc, Gris
- à 75° F/24° C, 50 % d'humidité relative
Documents
pdf ATE-10_0389 pour mastic coupe-feu acrylique CFS-S ACR pour joints linéaires et joints d'étanchéité, anglais [ 1.2 MB ]
pdf CPVC Compatibility Letter_August 2020, anglais [ 124.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçus pour aider à empêcher le passage du feu, de la fumée et des émanations toxiques
- Capacité de mouvement jusqu’à 33 %
- Peut être peinte
- Excellente adhérence sur de nombreux matériaux
Applications
- Scelle les pénétrations de chemins de câbles
- Scelle les passages de tuyaux en métal
- Utilisation avec différents matériaux supports comme la maçonnerie, le béton, les cloisons sèches et le métal
- Ne pas utiliser dans des endroits immergés dans l'eau ou à l'extérieur
- Non compatible avec le CPVC
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct


