Produit d'étanchéité léger acoustique et contre la fumée CS-S SA
CS-S SA Light Foil 3CASES+PROKIT XL Case #5010326
Produit léger d'étanchéité acoustique et contre la fumée prêt pour l'application de peinture pour joints de cloisons sèches et passages de tuyauteries (y compris CPVC)
- Composition chimique: Dispersion acrylique à base d'eau
- Couleur: Blanc
- Durée de limite de stockage: 24 Months
ultime
Choisissez les options
Déclaration
- Aucun retour
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
$570.00
$570.00
/
1 Ch
Fiche technique
Composition chimique
Dispersion acrylique à base d'eau
Couleur
Blanc
Durée de limite de stockage
24 Months 1
Performances acoustiques
Rapport de test disponible
Mouvement
±12.5% (ISO 11600) 2
Caractéristiques de combustion de surface UL 723 (ASTM E84)
Propagation des flammes: 0<BR>Dégagement des fumées: 0
Catégorie de Produit
Ultimate
Plage des températures de pose
2 - 40 °C
Retrait moyen
29 %
Plage des températures de stockage et de transport
2 - 35 °C
Plage de résistance thermique
-20 - 80 °C
Peut être peint
Oui
Matériaux support
Béton, Cloison sèche, Métal
- Durée de conservation à partir de la date de fabrication (à 77° F/25° C avec une humidité relative de 50 %)
- selon HTC 1250
Documents
pdf LEEDv4.1 (CDPH) Emissions & VOC (SCAQMD-Rule 1113) Content Report_CS-S-SA Light, anglais [ 120.4 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation rapide – outillage et distribution de première classe, vous permettant d'obtenir une finition nette du premier coup
- Jusqu’à 44 % plus léger que les produits d'étanchéité contre la fumée ou acoustiques comparables – pour un transport plus sûr et un progrès plus rapide sur le chantier, en particulier lors de l’étanchéité des joints au plafond
- Compatible avec le système FBCMC – produit d'étanchéité qui convient à une large gamme de tuyaux et de raccords Lubrizol CPVC
- Fabriqué aux États-Unis avec fierté – pour des échéanciers plus courts et pour soutenir les travaux locaux
- Faible teneur en COV – produit d'étanchéité acoustique et contre la fumée formulé pour répondre aux exigences de projet LEEDMD V4
Applications
- Calfeutrement de joints de construction dans les cloisons sèches et autres cloisons intérieures
- Étanchéité autour des pénétrations pour gicleur et conduites d'alimentation d'eau, y compris les tuyaux Lubrizol CPVC
- Pour les détails sur la compatibilité avec les tuyaux en fonte enrobés bitumineux, veuillez entrer en contact avec Hilti
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct