Coffrets pour coupe-câbles et sertisseuses
Boitier NCR/CT #2188133

Coffret rigide pour stocker et transporter votre coupe-câble ou sertisseuse Hilti et ses accessoires
- Types: Coffrets pour outils individuels
- Compatible avec: Ciseaux et sertisseuses
- Dimensions (LxlxH): 19.3 x 15.4 x 4.7 mm
Choose options
Pack size
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Net à prix réduit
$84.25
$84.25 / 1 Ch
Fiche technique
Types
Coffrets pour outils individuels
Compatible avec
Ciseaux et sertisseuses
Dimensions (LxlxH)
19.3 x 15.4 x 4.7 mm
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Permet de protéger votre coupe-câble ou sertisseuse lors de son stockage et de son transport sur les chantiers
- Insert robuste pour aider à protéger et simplifier la mise en place de votre outil et de vos accessoires dans le coffret Hilti
- Poignée double pour un transport facile et sans clé de deux coffrets Hilti d'une seule main
- Trois plaques de visualisation sur les côtés du coffret Hilti pour indiquer le type d'outil
Applications
- Transport et stockage d’un coupe-câble ou d'une sertisseuse spécifique et de ses accessoires
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct