Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Économisez sur les scies

Profitez d’économies allant jusqu’à 738 $ pour une durée limitée.

Nouveau

Spécial

DSH 700X + 2 SP Universal (HS)

DSH 700X + 2 SP Universal (HS)

Tronçonneuse thermique polyvalente à prise arrière (87 cm³) pourvue d’un étrangleur automatique, pour la découpe d’une profondeur allant jusqu’à 5 po dans le béton, la maçonnerie et le métal, avec des disques de 14 po

Le forfait comprend :

  • 1x scie à béton thermique DSH 700X

  • 2x lames diamant universelle 14" SP

Magasiner

Valable jusqu’au 31 août 2026 dans tous les magasins Hilti. Les prix n’incluent ni taxes ni frais d’expédition. Hilti peut annuler les offres en tout temps sans préavis. Les offres s’appliquent uniquement aux achats effectués directement de Hilti et sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Ne peuvent être combinées à aucune autre offre. Les offres ne sont pas disponibles pour les comptes de location, les distributeurs agréés ou les revendeurs. Les offres sont nulles là où elle sont interdites ou restreintes par la loi, la réglementation ou les règles propres au client. Les comptes gouvernementaux peuvent participer si leurs règles d’approvisionnement le permettent. Le retour d’un produit ayant pour effet de faire tomber la commande initiale sous les niveaux admissibles entraînera la facturation de l’article promotionnel à l’acheteur à sa valeur totale. Les anciennes commandes sont inadmissibles. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre représentant Hilti.