Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Économisez sur les dispositifs de fixation

Durée limitée : économisez 214 $ sur une trousse comprenant une visseuse à chocs et des vis

Trousse combinée SF 6H-22

Trousse combinée SF 6H-22

Cette trousse comprend :

  • 1x visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22

  • 1x visseuse à chocs sans fil SID 4-22

  • 2x batteries B22-85

  • 1x chargeur C4

  • 1x lot de 12 mèches de poche

  • 1x sac à outils moyen

Valable tout au long du mois de juillet 2026 dans tous les magasins Hilti. Les prix n’incluent ni taxes ni frais d’expédition. Hilti peut annuler les offres en tout temps sans préavis. Les offres s’appliquent uniquement aux achats effectués directement de Hilti et sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Ne peuvent être combinées à aucune autre offre. Les offres ne sont pas disponibles pour les comptes de location, les distributeurs agréés ou les revendeurs. Les offres sont nulles là où elle sont interdites ou restreintes par la loi, la réglementation ou les règles propres au client. Les comptes gouvernementaux peuvent participer si leurs règles d’approvisionnement le permettent. Le retour d’un produit ayant pour effet de faire tomber la commande initiale sous les niveaux admissibles entraînera la facturation de l’article promotionnel à l’acheteur à sa valeur totale. Les anciennes commandes sont inadmissibles. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre représentant Hilti.