Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant
nouveau

Meule à tronçonner AC-D SP Type 27

Meule de tronçonnage fine à haute performance avec centre enfoncé pour la découpe de l'acier inoxydable/au carbone à l'aide d'une meuleuse d'angle

  • Matériau support: Acier, Acier inoxydable
  • Alésage: 7/8 po
  • Avertissement: Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
première qualité

Choisissez les options

Diamètre du disque
  • 4.5 po
  • 5 po
  • 6 po
  • 7 po
Alésage
  • 7/8 po
Épaisseur de la lame/du disque
  • 0.045 po
Taille du pack
  • 25 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $77.25

Fiche technique

Matériau support
Acier, Acier inoxydable
Alésage
7/8 po
Avertissement
Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
Catégorie de Produit
Premium
Forme de lame / disque
Déprimé, Forme 27
Type de grain
Zirconium

Documents

pdf Safety Data Sheet for Abrasive Products (CA - EN), anglais [ 335.8 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre une durée de vie plus longue des disques et un taux d'enlèvement de matériau plus élevé
  • Centre enfoncé de type 27 - vous pouvez travailler à n'importe quel angle sans endommager le matériau support
  • Conformes à la norme ANSI B7.1 et certifiées OSA - ces disques de découpe répondent aux normes de sécurité les plus strictes

Applications

  • Coupe de tuyaux, de profilés et de tiges en acier et en acier inoxydable, ainsi que de la tôle
  • Applications pour les pipelines, telles que la dédoupe et l'entaillage léger de l'acier ou de l'acier inoxydable

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Demande de démonstration de produit en direct

Demande de démonstration de produit en direct

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Demande de démonstration de produit en direct
Lancer le clavardage en direct

Lancer le clavardage en direct

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.

Lancer le clavardage en direct