Nuron
Burineurs sans fil TE 1000-22 TE-S
Marteau-piqueur sans fil TE 1000-22 #2441216





Burineur sans fil polyvalent pour la démolition ou le burinage de planchers et les applications occasionnelles sur les murs (plateforme de batteries Nuron)
- Direction de travail: Sol, Mur
- Type de mandrin: TE-S
- Poids total du corps: 24.9 lb
Personnaliser votre ensemble


Corps d’outil avec boîte de carton Comprenant: 1x Burineur sans fil TE 1000-22 (03) ens, 1x Graisse Hilti 50 ml, 1x Poignée
Combien de trousses voulez-vous commander?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
$2,315.00
Fiche technique
Direction de travail
Sol, Mur
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
24.9 lb
Énergie d'impact simple
18.2 pied-livre force
Fréquence de percussion totale
2040 impacts/minute
Dimensions (LxlxH)
31.5 x 6.2 x 11.4 in
Type de batterie
B22 / NURON Hilti
Tension nominale
21.6 V
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 229.3 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 238.6 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Classe de puissance correspondante – offre la même puissance de démolition que le marteau de démolition filaire TE 1000, le tout sans les tracas des câbles ni l’effort d’installation supplémentaire
- Grande polyvalence – conception sans fil linéaire pour le burinage mobile des sols et poignée latérale ergonomique pour le burinage occasionnel de murs
- Contrôle de la force utilisateur – la puissance fournie s’adapte en fonction de la force exercée sur l’outil, ce qui permet de passer du mode démolition, plus puissant, au mode burinage plus précis (par exemple pour mettre à nu des fers d’armatures ou des tuyaux)
- Réduction des vibrations améliorée – niveau de vibrations exceptionnellement bas grâce au système de réduction active des vibrations (AVR) sous châssis de Hilti
- Plus de temps de travail par charge – démolissez jusqu’à 250 kg de béton par charge sur une batterie Nuron B 22-290, ou ajoutez un kit de batterie large optionnel pour prolonger encore plus la durée de fonctionnement
Applications
- Démolition polyvalente de béton et de maçonnerie au niveau du plancher ou sous la taille
- Rénovations de plancher de toutes sortes nécessitant une grande mobilité
- Décarrelage, bouchardage, compactage
- Piquage correctif, p. ex. ajustement rapide des ouvertures de porte et de fenêtre
- Ouvertures murales et canaux de plancher pour faire passer des tuyaux et câbles électriques
Produits connexes
Batterie Li-ion 22 V à charge flash optimisée pour des travaux intensifs avec des outils Nuron pour charges lourdes.
Chargeur haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron de grande capacité
Notre chargeur à deux baies le plus rapide, optimisé pour les batteries robustes Nuron
Nouveau

Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
Services
Service d'outils Hilti
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces tant que nous sommes chargés de la réparation de l’outil.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct