Spray de protection pour l'acier Fire Finish 60+ CFP-SP WB

Spray ignifuge intumescent à finition haut de gamme, faible teneur en fibres et faible teneur en COV pour l'acier structurel, optimisé pour une résistance au feu de 60 minutes
- Matériaux support: Eau
- Plage des températures de pose: 10 - 35 °C
- Peut être peint: Oui
ultime
Choisissez les options
Emballage
- Seau de 5 Gal
Couleur
- Blanc
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
De $874.00
Fiche technique
Matériaux support
Eau
Plage des températures de pose
10 - 35 °C
Peut être peint
Oui
Catégorie de Produit
Ultimate
Documents
pdf Product Data Sheet - CFP-SP WB FF60+, anglais [ 615.3 KB ]
pdf Fire Finish 60+ Product Data Sheet_French, français [ 605.8 KB ]
pdf Application Guide - FF60+ and FF120+, anglais [ 453.5 KB ]
pdf Fire Finish 60+ Approved Primer List, anglais [ 172.9 KB ]
pdf Fire Finish 60+ Approved Topcoat List, anglais [ 230 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Teneur en solides plus élevée en volume – vous aide à obtenir l'épaisseur du film sec (DFT) requise avec moins de produit afin de réduire les coûts des matériaux
- Installation plus rapide – épaisseur du film humide (WFT) conçue pour réduire le nombre de passages, accélérer le temps de séchage et ainsi augmenter la vitesse de pose
- Pulvérisation et finition plus lisses – formule à faible teneur en fibres pour réduire l'encrassement des buses et contribuer à une finition propre et esthétique
- Plus de sérénité – compatible avec une large gamme de couches de finition et d'apprêt pour plus de simplicité, et sans plastifiant pour une meilleure résistance aux dommages mécaniques
- Solution à faible teneur en COV – la formule à faible teneur en composés organiques volatils est conforme à la norme LEED, sans solvant coalescent et à faible odeur, ce qui en fait une solution idéale pour les applications dans les bâtiments fermés
Applications
- Protection de l’acier structurel contre l'incendie
- Testé selon la norme ASTM E119 pour une résistance au feu pouvant atteindre 2 heures.
- Testé selon les normes ANSI / UL 263 et CAN / ULC-S101 pour une résistance au feu pouvant atteindre 2 heures
- Teneur en COV inférieure à 20 g/l selon la règle 1113 du SCAQMD pour revêtement ignifuge
- Matériau à faible émission dans le système de classement LEEDv4.1
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Produits connexes
Aérosol intumescent de protection contre le feu à haute finition, sans fibre et à faible teneur en VOC, pour l'acier structurel
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct