Prix exclusifsDébloquez vos tarifs personnalisésConnectez-vous maintenant

Burineur pour béton TE 800-AVR

Burineur TE-S très puissant pour le burinage lourd dans le béton, avec système de réduction active des vibrations (AVR)

  • Direction de travail: Mur, Sol
  • Type de mandrin: TE-S
  • Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 23.4 lb

Les clients ont également cherché BurineurMarteau piqueurBrise bétonsds max or Marteau démolisseur.

Choose options

Pack size
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $2,069.00

Fiche technique

Direction de travail
Mur, Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
23.4 lb
Énergie d'impact simple
15.5 pied-livre force
Fréquence de percussion totale
1890 impacts/minute
Performance max. de piquage
153 pouce³/min
Dimensions (LxlxH)
23.1 x 5.6 x 12.8 in
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
9.0 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-B
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 2
  1. Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
  2. Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Performance de démolition élevée grâce à l'exceptionnelle énergie de percussion et à la conception innovante des burins Hilti
  • La réduction active des vibrations (AVR) facilite l’utilisation de cet outil et aide à accroître la productivité quotidienne
  • Outil très robuste et durable grâce à ses chambres de lubrification distinctes
  • Bouton de réduction de puissance pour matériaux plus légers et une meilleure précision dans les travaux de démolition sensibles
  • Le système de récupération de la poussière TE DRS-B en option recueille jusqu'à 95 % de poussière fine

Applications

  • Démolition sur les murs
  • Travaux de correction pour dalles de plancher
  • Réalisation d’ouvertures pour portes et fenêtres
  • Passages pour gaines et tuyaux

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Services

Hilti Tool Service

  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils

Fleet Management

  • Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Vidéos des produits

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.