Prix exclusifsDébloquez vos tarifs personnalisésConnectez-vous maintenant

Marteau de démolition TE 1000-AVR TE-S

Burineur polyvalent pour la démolition ou le burinage de planchers et les applications occasionnelles dans les murs (avec cordon d’alimentation universel)

  • Direction de travail: Sol, Mur
  • Type de mandrin: TE-S
  • Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 27.6 lb

Les clients ont également cherché Burineur Marteau piqueurBrise bétonsds max or Marteau démolisseur.

Choose options

Pack size
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $3,259.00

Fiche technique

Direction de travail
Sol, Mur
Type de mandrin
TE-S
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
27.6 lb
Énergie d'impact simple
19.2 pied-livre force
Fréquence de percussion totale
1950 impacts/minute
Performance max. de piquage
476 pouce³/min
Dimensions (LxlxH)
28 x 5.6 x 12 in
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
5.9 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-B
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
88 dB (A) 2
  1. Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
  2. Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Haute polyvalence – conception linéaire pour le burinage des sols et poignée latérale ergonomique pour le burinage occasionnel de murs
  • Moteur sans charbon SR sans entretien et système à trois chambres de lubrification pour des entretiens moins fréquents et une durée de vie accrue de l’outil
  • Niveau de vibrations exceptionnellement bas grâce au système de réduction active des vibrations (AVR) sous châssis de Hilti
  • Câble électrique amovible pour un remplacement simple et rapide des câbles endommagés ou cassés sur le chantier
  • Le système de récupération de la poussière TE DRS-B en option collecte jusqu’à 95 % de la poussière

Applications

  • Démolition de béton et de maçonnerie au niveau du plancher ou plus bas que la taille
  • Rénovation de planchers de toutes sortes
  • Décarrelage, bouchardage et compactage
  • Piquage correctif, p. ex. ajustement des ouvertures de porte et de fenêtre

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Services

Hilti Tool Service

  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils

Fleet Management

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Vidéos des produits

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.