AUGMENTER LA PERFORMANCE DES PROJETS

Nuron offre plus de puissance et d'autonomie sans fil que jamais auparavant

Fixez les rails plus rapidement grâce au clouage sans combustion en un seul coup. Assemblez les montants jusqu'à 30 % plus productivement en réduisant les déplacements vers la boîte de travail. Quel que soit le projet, vous pouvez augmenter ses performances avec Nuron, une plate-forme 22V pour tous vos projets.

COMMENCEZ À ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT SUR LES PROJETS DE CLOISONS SÈCHES

Moins de temps d'arrêt

Avec jusqu'à deux fois plus de puissance et trois fois plus d'autonomie que les plateformes comparables, vos équipes peuvent en faire plus sans interruption.

Des chantiers plus sûrs

Réduisez les risques avec des systèmes de contrôle de la poussière, un système d'attache amélioré et des technologies qui aident à prévenir les blessures et la fatigue.

Gestion simplifiée

Les diagnostics intégrés de la batterie et les services infonuagiques de gestion des outils vous aident à rationaliser les opérations.

Découvrez comment les autres utilisent Nuron
Image alt text (optional)

Minimiser le temps d'installation et les retards

Les outils sans fil de Nuron aident les équipes de construction à maximiser leurs performances

Imaginez combien de temps vous économiserez en découpage et en ancrage de rails, en assemblage de goujons et en installation de cloisons sèches sans devoir changer d’alimentation une seule fois.

  • Augmentez la flexibilité : travaillez n’importe où sans câbles
  • Améliorez la productivité : moins de visites de la boîte de travail pour votre équipe
  • Simplifiez les opérations : moins de batteries et de chargeurs à gérer
  • Simplifiez les outillages : moins de dépendance sur les outils filaires et à essence
  • Réduisez les risques : pas de stockage d’essence, pas de cordons d’alimentation endommagés, pas de dangers de trébuchements
  • Évitez les temps d'arrêt : Vérifier rapidement l'état de la batterie et commander des pièces de rechange

OUTILS DE CLOISONS SÈCHES RAPIDES ET PUISSANTS

Jusqu'à 30 % de productivité en plus

Assemblez les rails de cloisons sèches de façon plus productive grâce à un temps de déclenchement jusqu’à 30 % plus rapide et à 30 % plus de travail par charge que les modèles comparables.

MAGASIN : Clé à chocs SID 6-22

Jusqu'à 10 % de couple en plus

Augmentez les installations avec un tournevis de cloisons sèches sans fil qui offre jusqu’à 10 % plus de couple, une autonomie plus longue et des options d’alimentation manuelle.

MAGASIN : Configurez votre propre kit de visseuse pour cloisons sèches SD 5000-22

Coupe jusqu'à 3 fois plus rapide

Vous pourriez gagner 12 minutes par heure avec un outil 20 % plus rapide. Vous voulez plus ? Cette scie coupe jusqu'à 3 fois plus vite que ses prédécesseurs.

MAGASIN : Scie circulaire SC 30WR-22

DEMANDER UN RAPPEL

Vous voulez voir comment Nuron peut transformer votre chantier? Laissez vos coordonnées et nous vous contacterons. 

Ce site est protégé par reCAPTCHA et par les règles de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

* Champs obligatoires

Partager