- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Solutions de productivité
- Installation Safeset de Hilti

PLACEZ VOS ANCRAGES FACILEMENT, RAPIDEMENT ET DE FAÇON SÉCURITAIRE
La prochaine génération du système Hilti SafeSet aide à éliminer des étapes en cours d’installation d’ancrages
Permet de mieux gérer les conditions les plus difficiles sur le chantier. Faites l’expérience des avantages du premier système de réglage d’ancrage sans fil qui aide à effectuer rapidement une installation d’ancrage fiable à chaque fois.
- Économisez jusqu’à 60 % sur le temps d’installation en éliminant le nettoyage des trous avec le « vac pack » VC 140 et une mèche Hilti Hollow, le seul système conçu pour travailler dans le béton humide sans réduction de charge.
- Éliminez les devinettes pour effectuer une injection appropriée de mortier grâce au distributeur intelligent HDE 500 qui indique la dose de distribution appropriée et le moment où un remplacement est nécessaire.
En d’autres termes, le système SafeSet est un moyen rapide, facile et sécuritaire de fixer les ancrages.
POURQUOI CHOISIR HILTI SAFESET?

Épargnez du temps
L’installation d’ancrage adhésif conventionnel est effectuée avec six opérations manuelles, mais le système SafeSet simplifie le processus en nettoyant les trous pendant que vous les percez. Avec SafeSet, votre temps d’installation est réduit d’au moins 36 minutes par heure, jusqu’à 60 %.

Améliorer le rendement
Jusqu’à 70 % de la performance est perdue lorsque les trous ne sont pas correctement nettoyés. La poussière de silice persistante nocive affaiblit la tenue, ce qui réduit considérablement la capacité de vos ancrages et peut potentiellement envahir les poumons. Grâce à la conception spécifique à votre utilisation de SafeSet, le béton est percé et les ancrages sont installés pratiquement sans poussière.

Économisez de l’argent
Le nouveau HDE 500 Smart a été développé pour apporter une précision à l’injection de mortier, ce qui signifie un mélange, une mise au rebut initiale et une posologie adéquates. Toutes ces nouvelles fonctionnalités réduisent les déchets de mortier – jusqu’à 20 % d’économies sur les mortiers injectables coûteux.

Toutes saisons
Le système Hilti SafeSet est le seul système d’élimination de la poussière sur le marché conçu pour travailler sur du béton humide sans réduction de charge en raison de la capacité de liaison, éliminant ainsi le besoin de revoir la conception lorsque des conditions de chantier difficiles se présentent. Les conditions météorologiques qui avaient auparavant un impact négatif sur votre productivité ne deviennent soudainement qu’une réflexion après-coup
LA MÉTHODE HILTI SAFESET COMPARÉ À LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE

LA MÉTHODE SAFESET
Le système SafeSet est un moyen éprouvé de nettoyer automatiquement le trou lorsque vous percez dans le béton. Lorsqu’il est utilisé correctement, SafeSet peut vous aider à économiser du temps d’installation tout en limitant l’exposition de l’opérateur à la poussière de silice.
Quelles sont les étapes?
- Perçage et nettoyage du trou en une seule étape
- Élimination automatique pour un mélange précis avec la pince d'injection Smart HDE 500-22
- Distribuer l’adhésif chimique
- Insérer l’ancrage
Ce qu’il vous faut:
LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE
La méthode manuelle conventionnelle peut être utilisée avec des ancrages époxy et hybrides chimiques. Avec plusieurs étapes (soufflez deux fois, brossez deux fois, soufflez deux fois), le processus peut prendre beaucoup de temps, être nocif et laisser place à l’erreur.
Quelles sont les étapes?
- Percer le trou
- Souffler deux fois
- Brosser deux fois
- Souffler deux fois
- Distribuer la quantité appropriée pour mélanger l'adhésif chimique
- Distribuer l'adhésif chimique
- Insérer l’ancrage
Ce qu’il vous faut :
- Foret conventionnel
- Brosse métallique en acier
- Compresseur d’air
- Distributeur d’adhésif HDM manuel
ACHETER LES PRODUITS HILTI SAFESET
HIT-RE 500 V3
Adhésif époxy à base de résine pour les barres d'armature et les ancrages à haute résistance
Acheter le HIT-RE 500 V3
Cheville Kwik-X Dual Action
Cheville Dual Action pour la fixation dans le béton avec une performance digne des chevilles chimiques ainsi qu'une vitesse et une simplicité d’installation propres aux vis à béton
Acheter le Kwix-XPince d'injection sans fil HDE 500-22
Distributeur de chevilles hybrides/époxy alimenté par batterie et doté de fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse, la sécurité et réduire le gaspillage (plateforme de batterie Nuron)
Acheter le HDE 500-22