Technologie SafeSet™

Pour les ancrages adhésifs

Hilti SafeSet technology helps ensure proper post-installed adhesive and mechanical anchor installation using a reliable, productive, and approved system.

Tige Hit-Z

La tige HIT-Z, lorsqu’elle est utilisée avec l’adhésif HIT-HY200, élimine la nécessité de nettoyer les trous, grâce non seulement à la liaison, mais également aux forces d’expansion.

Pour en savoir plus sur les tiges HIT-Z

Mèche creuse

La mèche creuse Hilti est une mèche pour perforateur qui élimine la poussière et les débris lorsqu’elle est fixée à un aspirateur Hilti VC 20/40/150/300.

Pour en savoir plus sur les mèches creuses

Outil de dégrossissage

L’outil de dégrossissage Hilti combiné avec le HIT-RE 500 V3 est le seul système approuvé par l’ICC-ES pour l’installation d’une cheville adhésive dans un trou percé à la foreuse sans facteur de réduction de charge.

Pour en savoir plus sur l'outil de dégrossissage

Ressources sur les caractéristiques de la technologie SafeSet™

Suite logicielle de conception PROFIS

La technologie PROFIS Anchor de Hilti permet aux concepteurs et aux rédacteurs de devis d’évaluer rapidement et facilement des produits et systèmes d’ancrage Hilti, puis de choisir la meilleure solution pour n’importe quelle condition.

Pour en savoir plus sur PROFIS Anchor

Spécifications, Notes Générales et Détails CAD

Incorporez les ancrages Hilti dans vos conceptions.

Pour en savoir plus

Partager